Provozní licence pro Visu+, včetně 4 webklientů s omezením na 128 bytů pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování. Navíc je možné připojení 2 přímých ovladačů.
Vizualizační software
Ať už se jedná o centrální velín, oblast výroby, nebo práci přímo u stroje – efektivní automatizace potřebuje správnou vizualizaci a ta je založena na vizualizačním softwaru. Vsaďte na náš mnohostranný vizualizační software Visu+ s funkcí SCADA. Software se hodí pro jakoukoli aplikaci: od kompaktního dotykového panelu až po průmyslový PC.
Runtime licence na Visu+ včetně funkce Alarm Dispatcher s omezením I/O dat a proměnných ve skriptování na 8192 bajtů.
Provozní licence na systém Visu+ včetně funkcí Alarm Dispatcher, redundance a 2 webových klientů bez omezení I/O dat a proměnných ve skriptování. Navíc je možné připojení 2 přímých ovladačů.
Provozní licence na software Visu+, včetně funkce redundance s omezením vstupních/výstupních dat a proměnných ve skriptování na 4096 bajtů. Navíc je možné připojení dvou přímých ovladačů.
Provozní licence pro Visu+ včetně funkce Alarm Statistics s omezením na 256 bajtů pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování. Navíc je možné připojení 2 přímých ovladačů.
Licence na používání „WebIQ Runtime“ a „WebIQ Designer“ pro AXC F 1152 (1151412) a AXC F 2152 (2404267). Software a další informace najdete v PLCnext Store na adrese https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748
Provozní licence pro Visu+, včetně funkce redundance s omezením vstupních/výstupních dat a proměnných ve skriptování na 128 bytů.
Provozní licence pro Visu+, včetně funkce Alarm Dispatcher s omezením na 256 bajtů pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování. Navíc je možné připojení 2 přímých ovladačů.
Provozní licence na Visu+, včetně 2 webových klientů s omezením pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování na 64 bytů.
Provozní licence pro Visu+, včetně funkce Alarm Dispatcher s omezením pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování na 4096 bytes.