Provozní licence na software Visu+, včetně funkce redundance a práce v síti s omezením vstupních/výstupních dat a proměnných ve skriptování na 2048 bajtů
Vizualizační software
Ať už se jedná o centrální velín, oblast výroby, nebo práci přímo u stroje – efektivní automatizace potřebuje správnou vizualizaci a ta je založena na vizualizačním softwaru. Vsaďte na náš mnohostranný vizualizační software Visu+ s funkcí SCADA. Software se hodí pro jakoukoli aplikaci: od kompaktního dotykového panelu až po průmyslový PC.
Provozní licence pro Visu+, včetně 3 webových klientů s omezením na 512 bajtů pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování.
Runtime licence na Visu+, včetně 20 webových klientů s omezením I/O dat a proměnných ve skriptování na 2048 bajtů. Navíc lze realizovat 2 přímá připojení ovladačů.
Provozní licence pro Visu+ včetně funkce Alarm Dispatcher bez omezení V/V dat a proměnných ve skriptování. Navíc jsou možná 2 přímá připojení ovladačů.
Provozní licence na software Visu+, včetně 3 webových klientů a funkce Alarm Dispatcher s omezením vstupních/výstupních dat a proměnných ve skriptování na 256 bajtů.
Provozní licence na systém Visu+ včetně funkcí Alarm Statistics a Alarm Dispatcher a 5 webových klientů bez omezení vstupních/výstupních dat a proměnných ve skriptování. Navíc je možné připojení 2 přímých ovladačů.
Provozní licence pro Visu+ s omezením na 8192 bytů pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování.
Provozní licence pro Visu+, včetně funkce Alarm Dispatcher a 1 webového klienta s omezením vstupních/výstupních dat a proměnných ve skriptování na 1024 bajtů. Navíc jsou možná 2 přímá připojení ovladačů.
Provozní licence pro Visu+, včetně 3 webklientů a funkcí Alarm Statistics a Alarm Dispatcher s omezením pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování na 4096 bajtů. Navíc je možné připojení 2 přímých ovladačů.
Provozní licence pro Visu+, včetně funkce Networking s omezením na 128 bajtů pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování.