Licence pro aktualizaci k rozšíření z WebVisit 6 Basic na WebVisit 6 Pro
Vizualizační software
Ať už se jedná o centrální velín, oblast výroby, nebo práci přímo u stroje – efektivní automatizace potřebuje správnou vizualizaci a ta je založena na vizualizačním softwaru. Vsaďte na náš mnohostranný vizualizační software Visu+ s funkcí SCADA. Software se hodí pro jakoukoli aplikaci: od kompaktního dotykového panelu až po průmyslový PC.
Licence na používání „WebIQ Runtime“ a „WebIQ Designer“ pro AXC F 1152 (1151412) a AXC F 2152 (2404267). Software a další informace najdete v PLCnext Store na adrese https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748
Provozní licence na systém Visu+, včetně funkce Alarm Statistics s omezením na 4096 bajtů pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování. Navíc je možné připojení 2 přímých ovladačů.
WebVisit 6 je inženýringový nástroj k vytvoření vizualizací na webu pro všechny řídicí jednotky s integrovaným webovým serverem. Uživatelské rozhraní je vytvořeno funkčně a nabízí již v základní variantě mnoho grafických základních prvků a funkcí.
Runtime licence pro Visu+, včetně funkce Alarm Dispatcher s omezením na 256 bajtů pro I/O data a proměnné ve skriptování.
Provozní licence pro Visu+ s omezením na 256 bajtů pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování. Navíc je možné připojení dvou přímých ovladačů.
Provozní licence pro Visu+, včetně 2 webových klientů s omezením na 4096 bajtů pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování. Navíc je možné připojení 2 přímých ovladačů.
Provozní licence pro Visu+, včetně 3 webklienta s omezením na 1024 bytů pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování. Navíc je možné připojení 2 přímých ovladačů.
Provozní licence pro Visu+, včetně funkce Alarm Statistics bez omezení pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování.
Provozní licence pro systém Visu+, včetně funkcí serveru OPC (DA a UA) s omezením na 2048 bajtů pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování Navíc je možné připojení 2 přímých ovladačů.