WMS-OT HF 4,8 (EX9)R YE - Označovací hadice
1044245

Označovací hadice, Cívka, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK W, rozsah průměrů kabelů: 1,6 ... 4,8 mm, neperforovaný, způsob montáže: nasunutí, Počet jednotlivých štítků: 1, výška textového pole: 9 mm, šířka textového pole: 30000 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Trvalé a neztratitelné označení jednotlivých žil, vodičů, kabelů, pneumatických hadic a dalších válcovitých těles
Nesmrštitelná, nekonečná, bezhalogenová označovací hadice v rolích v oválném provedení k označení vodičů a kabelů
Oválné provedení a velký otvor umožňují rychlé nasunutí na vodič nebo kabel
Použitím řezné a perforační jednotky je možné označovací hadici řezat nebo perforovat na požadovaný délkový rozměr (max. 1 m)
Celosvětově rozšířené a osvědčené v železničním průmyslu
Lze použít v modulu na potiskování bužírek M1650 Tube od společnosti KOMAX