WMS-2 HF 3,2 (60X5)RL - Smršťovací bužírka
0801002

Smršťovací bužírka, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, rozsah průměrů kabelů: 1,5 ... 3,2 mm, neperforovaný, způsob montáže: nasunutí, Počet jednotlivých štítků: 1000, výška textového pole: 5 mm, šířka textového pole: 60 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Trvalé a neztratitelné označení jednotlivých žil, vodičů, kabelů, pneumatických hadic a dalších válcovitých těles
Provedení ve stylu žebříku: Pro dobrou přehlednost a rychlé použití jsou bužírky prefabrikovány v délkách segmentů: 15 mm, 30 mm nebo 60 mm
Pro zafixování v poloze lze volitelně smrštit jakýmkoli ručním působením tepla
Velký rozsah průměrů díky poměru smrštění 2:1
Celosvětově rozšířené a osvědčené v železničním průmyslu