SAC-5P-10,0-PUR/M12FSK PE SH - Napájecí kabel
1414822

Napájecí kabel, 5-pólový, PUR bezhalogenové, oranžová RAL 2003, stíněná (Advanced Shielding Technology), volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12, kódování: K, délka kabelu: 10 m, pro střídavý proud do 16 A/690 V

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování K
Výkon se spolehlivým odstíněním – stínění 360° ke snížení elektromagnetických zatížení
Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR