Seznam UL
ID schválení: E468743Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 12 A | - 16 | - 16 |
cUL Listed
ID schválení: E468743Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 12 A | - 16 |
Napájecí kabel, 4-pólový, Zástrčka přímo M12, kódování: T, na Zásuvka přímo M12, kódování: T, délka kabelu: Volný vstup (0,2 ... 40,0 m), pro stejnosměrný proud do 16 A / 63 V
Typ produktu | Silový kabel |
aplikace | Zásobování energií |
Počet pólů | 4 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ne |
Kódování | T |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těla úchytky | PP |
Materiál kontakt | CuZn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | PA |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 63 V DC |
Jmenovitý proud IN | 12 A (1,5 mm²) |
16 A (2,5 mm²) |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | > 100 |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo M12 |
Druh kódování | T (Power) |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka přímo M12 |
Druh kódování | T (Power) |
Délka vedení | Volný vstup (0,2 ... 40,0 m) |
PUR bezhalogenový černý [PUR] | |
Hmotnost vedení | 83 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR bezhalogenový černý [PUR] |
PUR bezhalogenový černý PUR | |
stavba vodiče napájení | 44x 0,20 mm |
Napájecí napětí AWG | 16 |
Průřez vodiče | 4x 1,5 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 2,2 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 6,75 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,26 mm |
Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,70 mm |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | ≤ 14,1 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 1 GΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V AC |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V AC (Test Spark) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 34 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 68 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 5000000, Poloměr ohnutí: 10 x D, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±180 °/m, Torzní cykly: 500000, Četnost torzí: 35 cykly/min |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
podle DIN EN 50267-2-1 | |
Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 (Cable Flame) |
podle UL 758/1581 FT2 | |
podle EN 60332-2-2 | |
Odolnost vůči olejům | podle EN 60811-404, 168 h při 100 °C |
podle UL 758, 168 h při 60 °C | |
Jiná odolnost | odolné proti hydrolýze a mikrobům podle VDE 0282 část 10 |
nízkoadhezní | |
odolný vůči otěru | |
odolné vůči mořské vodě | |
Teplota prostředí (provoz) | -50 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-30 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PVC, 1,5 mm², černý [110] | |
Hmotnost vedení | 108 kg/km |
UL AWM Style | 20233 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PVC, 1,5 mm², černý [110] |
PVC, 1,5 mm², černý 110 | |
stavba vodiče napájení | 78x 0,15 mm |
Napájecí napětí AWG | 16 |
Průřez vodiče | 4x 1,5 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 2,35 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 7,55 mm ±0,25 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,25 mm |
Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 1,30 mm |
Max. odpor vedení | ≤ 13 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 1 GΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V AC |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V AC (Test Spark) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 38 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 76 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 2000000, Poloměr ohnutí: 10 x D, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 (Cable Flame) |
podle UL 758/1581 FT1 | |
podle EN 60332-1-2 | |
Odolnost vůči olejům | podle EN 60811-404, 168 h při 60 °C |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PUR, bez halogenů, 2,5 mm², černý [125] | |
UL AWM Style | 20233 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR, bez halogenů, 2,5 mm², černý [125] |
PUR, bez halogenů, 2,5 mm², černý 125 | |
stavba vodiče napájení | 141x 0,15 mm |
Napájecí napětí AWG | 14 |
Průřez vodiče | 4x 2,5 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 2,85 mm ±0,1 mm |
Vnější průměr vedení | 8,80 mm ±0,25 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,31 mm |
Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,76 mm |
Max. odpor vedení | ≤ 8 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 1 GΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V AC |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V AC (Test Spark) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 44 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 88 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 4000000, Poloměr ohnutí: 10 x D, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
podle DIN EN 50267-2-1 | |
Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 (Cable Flame) |
podle UL 758/1581 FT1 | |
podle EN 60332-1-2 | |
Odolnost vůči olejům | podle EN 60811-404, 168 h při 100 °C |
Jiná odolnost | odolné proti hydrolýze a mikrobům podle VDE 0282 část 10 |
nízkoadhezní | |
odolný vůči otěru | |
odolné vůči mořské vodě | |
Teplota prostředí (provoz) | -50 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-30 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-111 |
Objednací číslo | 1276619 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CCQ |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |