SACC-M12FSS-3PEPL-CM SH
-
Silové konektory
1080222
Silové konektory, Výkon, 4-pólový, stíněná, Zásuvka přímo M12, kódování: S, Pružinové připojení Push-Lock, rýhovaný materiál: Mosaz, poniklovaná, vnější průměr vedení 6 mm ... 11 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Rychlá přípojka push-lock: Zapojení a odpojení vodičů bez použití nářadí – otevírá se kontaktní pákou
Intuitivní přípojka: Jednoduché přiřazení jednotlivých lanek díky barevnému a číselnému označení kontaktní páky
Integrovaná technologie push-in: Tuhé a předem opracované vodiče jednoduše propojíte přímým zasunutím
Spojení zabezpečené proti otřesům a vibracím: Osvědčená pružinová technika zaručuje pevné a bezpečné kontaktování
Větší ochrana před zasažením elektrickým proudem: PE připojení ke všem kovovým součástem
Bezpečné stínění: Spolehlivé 360° připojení stínění i při extrémním mechanickém namáhání
Chráněné těsnění v zásuvce M12