K-5E - OE/2,0-C01/M17 F8 - Kabelová zástrčka zastříknutá plastem
1619310

Kabelová zástrčka zastříknutá plastem, řada: KST, M17-Zásuvka, rovně zastříknutý plastem, počet pólů: 5+PE, druh zajištění: Šroubový zámek, délka kabelu: 2 m, stíněná: ano, tento výrobek má být od roku 2027-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR
Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené osazení připravené k použití
Provedení s jedno nebo oboustrannými předem osazenými vedeními
Vysoká flexibilita: lze dodat osazení a délky vedení dle specifikace zákazníka