PABA YE/15
-
Vkládací štítek
1013698
Vkládací štítek, Pás, yellow (RAL 1018), nepopsaný, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, rozsah průměrů kabelů: 0,6 ... 50 mm, způsob montáže: nasunutí, Počet jednotlivých štítků: 20, výška textového pole: 4 mm, šířka textového pole: 15 mm
Detaily výrobku
| Všeobecně | možnost popisu pomocí CMS |
| Typ produktu | Popisovač vodičů |
| Popisování | |
| Počet jednotlivých štítků | 20 |
| Počet jednotlivých štítků v 1 řadě | 1 |
| Šířka | 15 mm |
| Délka | 4 mm |
| Textové pole | |
| Šířka textového pole | 15 mm |
| Výška textového pole | 4 mm |
| Barva | žlutá (RAL 1018) |
| Materiálem | ABS |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Vnější průměr vedení | 0,6 mm ... 50 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -15 °C ... 65 °C |
| Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 23 °C |
| Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % (Doporučeno uchovávat v originálním obalu na suchém a temném místě) |
| Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
| Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška poškrábáním k určení odolnosti proti poškrábání | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (v souladu) |
| Požadavek | ≥ 5 N |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška Tesafilm | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 2409:2013 (v souladu) |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Odolnost vůči UV | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (v souladu) |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkušební doba | 96 h |
| Postup | Umělé ozařování. |
| Tepelná odolnost | |
| Specifikace zkoušky | ANSI/UL 969-2018:03 (v souladu) |
| Zkušební doba | 240 h |
| Rating 80 °C (105 °C) | Zkouška vykonána úspěšně |
| Odolnost nápisů vůči otěru | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech) | |
| Izopropanol (99 %) [67-63-0] | Zkouška vykonána úspěšně |
| n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Odolnost vůči chemikáliím, olejům a palivům | |
| Specifikace zkoušky | ISO 175:2010 (v souladu) |
| Zkušební doba | 168 h |
| Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Solanka (350 g/l) [CAS No. - ] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Benzín [CAS No. 64742-49-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| IRM 901 | Zkouška vykonána úspěšně |
| IRM 902 | Zkouška vykonána úspěšně |
| IRM 903 | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého | |
| Specifikace zkoušky | DIN 50018:2013-05 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Stupeň klimatu | AHT 1,0 S |
| Cykly | 2 |
| Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkušební doba | 96 h |
| Otěruvzdornost | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Způsob montáže | nasunutí |
| Objednací číslo | 1013698 |
| Ks/bal. | 50 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Prodejní kód | BG2 |
| Kód výrobku | BG2213 |
| GTIN | 4017918013882 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 5,734 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 4,2 g |
| Číslo celní sazby | 39269097 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
CMS-P1-PLOTTER - Popisovací ploter 5144615
-
PAB-SK 15 - Nosiče štítků 1013287
-
PATG 0/15 - Nosiče označení vodiče 1013740
-
PATG 1/15 - Nosiče označení vodiče 1013025
-
PATG 2/15 - Nosiče označení vodiče 1013038
-
PATG 3/15 - Nosiče označení vodiče 1013041
-
PATG 4/12 - Nosiče označení vodiče 0827080
-
PATG 5/15 - Nosiče označení vodiče 1013067
-
PATG 6/15 - Nosiče označení vodiče 1013070
-
PATG 7/15 - Nosiče označení vodiče 1013083
-
PATG 8/15 - Nosiče označení vodiče 1013096
-
PATG 9/15 - Nosiče označení vodiče 1013106
-
PATG HF 1/15 - Nosiče označení vodiče 1014046
-
PATG HF 2/15 - Nosiče označení vodiče 1014052
-
PATG HF 3/15 - Nosiče označení vodiče 1014058
-
PATG HF 4/15 - Nosiče označení vodiče 1014064
-
PATO 1/15 - Nosiče označení vodiče 1013119
-
PATO 2/15 - Nosiče označení vodiče 1013122
-
PATO 3/15 - Nosiče označení vodiče 1013135
-
PATO 4/15 - Nosiče označení vodiče 1013148
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno