Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PATG HF 3/15 - Nosiče označení vodiče
1014058

Nosiče označení vodiče, transparentní/černá, nepopsaný, rozsah průměrů kabelů: 4 ... 7 mm, způsob montáže: nasunutí, výška textového pole: 4 mm, šířka textového pole: 15 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pouzdro PATG HF... je neztratitelný nosič štítků
Tyto systémy označení vodičů sestávají z nosičů označení a zástrčných štítků
Rozsáhlé atesty zaručují mezinárodní využití
Použití kvalitních plastů umožňuje maximální požadavky železničního a automobilového průmyslu
Značení probíhá vhodnými zástrčnými štítky UCT-WMT ... a UC-WMT...
Kvůli vlastnostem plastu PATG HF ... je zapotřebí vysoce kvalitní tekuté potištění UC-WMT... pomocí BLUEMARK...