Bezpečnostní zařízení TC MGUARD... je router mobilního rádiového spojení s technologií mGuard. Routery přitom v infrastruktuře dálkové údržby zajišťují bezpečné připojení strojů a zařízení přes internet. Vysokorychlostní rozhraní mobilního rádiového spojení a 4portový přepínač jsou integrovány v kompaktním kovovém pouzdru. Celosvětovou bezpečnou dálkovou komunikaci zajišťují sítě 4G-LTE, UMTS a CDMA. Karta SD jako konfigurační paměť umožňuje snadné a rychlé zprovoznění nebo výměnu přístrojů. Přístroje obsahují zálohované hodiny reálného času a Trusted-Platform Modul (TPM) pro bezpečnou klíčovou výrobu a správu.
TC MGUARD RS2000 4G VPN
-
Směrovač
2903588
Bezpečnostní zařízení s rozhraním mobilního rádiového spojení 4G, slot pro SD karty, 2 VPN tunely, firewall pro jednoduchou konfiguraci, router se standardem NAT/1:1-NAT, přepínač se 4 porty, 2 sloty SIM karty, GPS přijímač
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 114 mm |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Materiálem (Pouzdro) | Kov |
| Signál | Ethernet |
| Webový server | ano |
| Základní funkce | Router se zjednodušenou ochranou firewall 2-Click a VPN pro 2 tunely (fix), kovové pouzdro, slot pro libovolnou paměťovou kartu SD |
| Data: Rozhraní Ethernet, 10/100Base-T(X) podle normy IEEE 802.3 | |
| Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s (Automatické vyjednání) |
| Typ připojení | RJ45 |
| Počet kanálů | 4 |
| Délka přenosu | 100 m (Kroucená dvojlinka stíněná) |
| Podporované protokoly | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Pomocné protokoly | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Data: rozhraní RS-232, dle ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Sériová přenosová rychlost | 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 kBit/s |
| Typ připojení | 9-pólový konektor D-SUB |
| Délka přenosu | 15 m |
| Formát souboru/kódování | UART/NRZ: 8 dat, 1/2 zastavení, None/Even/Odd Parity |
| Kontrola toku dat/protokoly | Softwarový handshake, Xon/Xoff, nebo hardwarový handshake RTS/CTS |
| Rádio | |
| Popis rozhraní | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Frekvenční rozsah | 800 MHz (LTE B20) |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1) | |
| 2600 MHz (LTE B7) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1800 MHz (UMTS/HSPA B3) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Přenosová rychlost | ≤ 100 MBit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 MBit/s (LTE, UL) | |
| Anténa | 50 Ω impedance anténní zdířka SMA |
| Typ připojení antény | SMA (zdířka) |
| Rozhraní SIM | 1,8 V, 3 V |
| LTE | CAT3 |
| Síťová funkce | 4 časové mezery pro přijímání, 4 časové mezery pro vysílání dat. PIN se ukládá v paměti modemu. Po přerušení napětí se provede automatické opětovné zařazení do sítě. Integrovaný zásobník TCP/IP, Firewall a podpora VPN, automatické navázání spojení. |
| Zkouška sítě | Sloupcový graf LED pro indikaci kvality příjmu |
| Podporované protokoly | GPS (Global Positioning System), GLONASS |
| Podpora zemí | Evropa |
| Funkčnost | |
| Základní funkce | Router se zjednodušenou ochranou firewall 2-Click a VPN pro 2 tunely (fix), kovové pouzdro, slot pro libovolnou paměťovou kartu SD |
| Systémové předpoklady | |
| Podporované prohlížeče | Potřebná podpora HTTPS |
| Digitální | |
| Popis vstupu | Digitální vstup |
| Počet vstupů | 3 |
| Vstupní signál napětí | 10 V DC ... 30 V DC |
| Vstupní signál proud | 5 mA |
| Signál | |
| Název výstupu | Digitální výstup |
| Počet výstupů | 3 |
| Výstupní signál napětí | 10 V DC ... 30 V DC (V závislosti na provozním napětí) |
| Výstupní signál proud | ≤ 125 mA (Zkratuvzdorný) |
| aplikace | Ethernet |
| RS-232 | |
| MTTF | 582 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 271 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 114 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| Základní funkce | Router se zjednodušenou ochranou firewall 2-Click a VPN pro 2 tunely (fix), kovové pouzdro, slot pro libovolnou paměťovou kartu SD |
| Izolační vlastnosti | |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Bezpečnostní funkce | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) ve VPN | je podporován |
| Počet tunelů VPN | 2 (fixní, IPSec (IETF standard)) |
| Oprávnění | certifikáty X.509v3 s RSA nebo PSK |
| Integrita dat | MD5 |
| SHA-1 | |
| Podpora Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Server nebo Relay agent |
| Filtrace | Příchozí nebo odesílaná frekvence |
| Propustnost dat Firewall | max. 124 MBit/s (Režim routeru, default firewall pravidla oboustranná průchodnost) |
| max. 58 MBit/s (Režim stealth, default firewall pravidla, oboustranná průchodnost) | |
| Regulace Firewall | zjednodušený Stateful-Inspection-Firewall 2-Click |
| Základní funkce | Router se zjednodušenou ochranou firewall 2-Click a VPN pro 2 tunely (fix), kovové pouzdro, slot pro libovolnou paměťovou kartu SD |
| Režim Internet Protocol Security (IPsec) | Tunel ESP / transport ESP |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | dle protokolu 802.2 |
| Klient Network Time Protocol (NTP) | klient |
| Remote Syslog Logging | na externí server |
| Směrování | Standardní směrování |
| NAT | |
| 1:1-NAT | |
| Přesměrování portů | |
| Proces šifrování | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Propustnost Virtual Private Network (VPN) | max. 40 MBit/s (Režim routeru, VPN oboustranná průchodnost) |
| max. 26 MBit/s (Režim stealth, VPN oboustranná průchodnost) | |
| Funkce | |
| Základní funkce | Router se zjednodušenou ochranou firewall 2-Click a VPN pro 2 tunely (fix), kovové pouzdro, slot pro libovolnou paměťovou kartu SD |
| Podporované prohlížeče | Potřebná podpora HTTPS |
| Bezpečnostní funkce | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) ve VPN | je podporován |
| Počet tunelů VPN | 2 (fixní, IPSec (IETF standard)) |
| Oprávnění | certifikáty X.509v3 s RSA nebo PSK |
| Integrita dat | MD5 |
| SHA-1 | |
| Podpora Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Server nebo Relay agent |
| Filtrace | Příchozí nebo odesílaná frekvence |
| Propustnost dat Firewall | max. 124 MBit/s (Režim routeru, default firewall pravidla oboustranná průchodnost) |
| max. 58 MBit/s (Režim stealth, default firewall pravidla, oboustranná průchodnost) | |
| Regulace Firewall | zjednodušený Stateful-Inspection-Firewall 2-Click |
| Základní funkce | Router se zjednodušenou ochranou firewall 2-Click a VPN pro 2 tunely (fix), kovové pouzdro, slot pro libovolnou paměťovou kartu SD |
| Režim Internet Protocol Security (IPsec) | Tunel ESP / transport ESP |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | dle protokolu 802.2 |
| Klient Network Time Protocol (NTP) | klient |
| Remote Syslog Logging | na externí server |
| Směrování | Standardní směrování |
| NAT | |
| 1:1-NAT | |
| Přesměrování portů | |
| Proces šifrování | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Propustnost Virtual Private Network (VPN) | max. 40 MBit/s (Režim routeru, VPN oboustranná průchodnost) |
| max. 26 MBit/s (Režim stealth, VPN oboustranná průchodnost) | |
| Galvanické oddělení | VCC // PE |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 7,68 W |
| Druh sítě | Mobilní rádiové spojení |
| Zkušební napětí datového rozhraní/datového rozhraní | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 11 V DC ... 36 V DC (šroubovou zástrčkou COMBICON) |
| Příkon typický | < 320 mA (24 V DC) |
| Maximální příkon | < 1,8 A (při 11 V DC (vč. 3 x 125 mA pro výstupy)) |
| Funkce | |
| Management | Webová správa, SNMP |
| Napájení | |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 14 |
| Délka odizolování | 7,00 mm |
| Utahovací moment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Bez látek narušujících smáčení laku | VDMA 24364:2018-05 |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí RED 2014/53/EU |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 3 GHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Síla pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | ± 2,2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Signál | ± 2,2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium B |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Vstup | ± 0,5 kV (Napájení DC) |
| Signál | ± 1 kV (Datové vedení, asymetrické) |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Rádiové rušivé napětí dle EN 55011 | EN 55011 třída A oblast použití: průmysl |
| Rádiové rušivé záření dle EN 55011 | EN 55011 třída A oblast použití: průmysl |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Objednací číslo | 2903588 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC424 |
| GTIN | 4046356758109 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 639,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 610 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Propojovací kabel 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protiprachová ochrana 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Konektor RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Konektor RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
-
SD FLASH 512MB - Programová/konfigurační paměť 2988146
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licence 2700194
-
ANT-OMNI-0671-02 - Anténa 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Anténa 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaxiální kabel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaxiální kabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaxiální kabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaxiální kabel 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Svodič přepětí 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptér 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Krycí pás 2903182
Vaše výhody
Vysokorychlostní mobilní rádiové rozhraní s redundancí poskytovatele
Integrovaný přepínač se 4 porty
Nejvyšší bezpečnost s protokolem IPsec na vrstvě 3
Webová správa, SNMP
Výměnná konfigurační paměť
Rozhraní RS-232 s funkcí serveru COM k integraci sériových přístrojů
Flexibilní routing
2 paralelní tunely VPN
Podpora aktuálních certifikátů, jako je x509.v3
Stateful-Inspection-Firewall
Rozšířený rozsah teplot
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno