Ovládací nástroj pro všechny tažné pružiny 1,5 mm2 od PT 1,5/S a FT 1,5/S
Šroubováky a akušroubováky
Šroubováky produktové řady SCREWFOX jsou přizpůsobeny velkému počtu různých šroubů. Zejména to platí pro produkty našeho sortimentu řadových svornic. Ergonomicky tvarované rukojeti šroubováku umožňují přenos potřebných krouticích momentů s přiměřenou vynaloženou silou. Produktový program doplňují nastavitelné šroubováky pro krouticí momenty a akušroubováky.
Šroubovák, s drážkou, odstupňovaný, pro šrouby na zkušební zdířku, velikost: 0,9x6,5x175mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
Mikro-šroubovák, s drážkou, velikost: 0,4x2,0x60 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí a otočným víčkem
Sada šroubováků, drážka/kříž Phillips Recess®, s izolací VDE, 6dílná, včetně racku
Šroubový bit, drážka, stupňovaný, pohon E6,3-1/4", pro šrouby na zkušební zdířku, velikost: 0,9 x 6,5 x 50 mm, tuhý, vhodný pro držák podle DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Nasazovací nástavec pro montáž osaditelných zástrček M12 s průměrem rýhovaného kolečka 20 mm, pro 4 mm
Adaptérový bit, pro momentové nástroje TSD-M..., E6,3-1/4" pohon, s šestihranem 4 mm pro uchycení SAC bitů
Kufřík s nástrčnými ořechy 1/4", 47dílný, přepínací ráčna 1/4", 48 zubů s rychlospojkou, prodloužení 1/4" 50 mm a 100 mm, rukojeť šroubováku 1/4", ohebné prodloužení 1/4" 150 mm, křížový kloub 1/4", rukojeť T 1/4"
2 x adaptér pro bity 1/4", 13 vroubkovaných nástrčných ořechů 1/4" SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 vroubkovaných nástrčných bitů: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x drážka 4, 5,5, 7 mm, čípkový klíč Hex 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, nerozbitný a nárazu vzdorný plastový kufr s kovovými uzavíracími sponami
Momentový šroubovák, přesnost podle EN ISO 6789, nastavitelný od 0,3 ‑ 1,2 Nm
Sada úhlových klíčů, hex, metrické, SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 a 10 mm, s kulatou hlavou, matně chromované, 9dílná, v praktickém držáku
Vaše výhody
- Dlouhá životnost díky speciálně vytvrzenému a zušlechtěnému pohonu
- Vysoký přenos krouticího momentu prostřednictvím speciální dvousložkové geometrii rukojeti
- Vysoká spolehlivost díky kvalitním komponentám a materiálům
- Vše od jednoho dodavatele díky rozsáhlému produktovému programu
Ať už jde o bity, šroubováky s nejrůznějšími tvary hrotů a v nejrůznějších velikostech, nebo akumulátorové či ruční momentové šroubováky – Phoenix Contact má pro vás připraveno to správné šroubovací nářadí. Využívejte chytrých funkcí našich šroubováků:
Šroubovák SCREWFOX při používání v rozvaděči
Šroubovací nářadí SCREWFOX
Šroubováky jsou optimálně přizpůsobené šachtám šroubů a svornic.
Dvousložková a ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručuje ideální držení a podporuje práci bez námahy.
Šroubovák VDE
Šroubovák VDE
Jak dosáhnete maximální přístupnosti v šachtách šroubů a svornic? Velmi jednoduše: s novými šroubováky VDE se štíhlou siluetou.
Izolace nevyčnívá, neboť je umístěna do čepele. Tak můžete svornice montovat a připojovat bezpečně podle norem VDE.
Přesný utahovací moment
Přesný utahovací moment
Jemně odstupňovaný a nastavitelný kroouticí moment nabízí optimální přizpůsobení různým velikostem šroubů a zaručuje vždy stálé krouticí momenty. Měkká složka rukojeti je protiskluzová a umožňuje přenesení vyšších utahovacích momentů.
Akumulátorový šroubovák SF-ASD 16
Velmi přesný akumulátorový šroubovák
Akumulátorový šroubovák SF-ASD 16 je praktický partner pro zapojení vodičů ve šroubovém spojení. Rovně nebo pod úhlem – nový akumulátorový šroubovák lze použít i ve stísněném prostoru. 16stupňové nastavení utahovacího momentu s integrovaným přepínačem směru otáčení doprava/doleva v rukojeti umožňuje pohodlné a variabilní použití šroubováku.