Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Řezací nástroj

Řezací nástroj

Řezací nástroj produktové řady CUTFOX zvládá odborné, trvalé zpracování vodičů. Obzvláště robustní řezací nástroj zajišťuje výsledek řezání bez rozdrcení a odštěpků. Pomocí profilových a lištových řezaček můžete řezat materiál do tloušťky 2,5 mm během několik sekund – umožňuje to pákový mechanismus, který šetří vaši sílu.

Vaše výhody

  • Dlouhá životnost díky speciálně vytvrzenému a zušlechtěnému ostří
  • Šetří sílu díky optimálnímu pákovému převodu a geometrii ostří
  • Šetří klouby a umožňuje práci bez únavy díky ergonomickému tvaru rukojeti
  • Vše od jednoho dodavatele díky rozsáhlému produktovému programu
Řezací nástroj pro pohodlné řezání bez námahy

Ráčnový řezač kabelů CUTFOX 35

Pohodlné řezání

Řezací nástroj pro pohodlné řezání bez námahy: Pro jakýkoli způsob použití nabízíme optimální řezací nástroj z produktové řady CUTFOX.
Vodiče a vedení až do 1 400 mm² a průměr do 100 mm můžete zpracovat téměř bez pomačkání. Díky ráčnovému mechanismu řezacích nástrojů je potřebná síla i u velkého průřezu vodiče až do průměru 100 mm velmi malá.

Tento řezací nástroj odděluje dokonce i extrémně tvrdé materiály, jako je strunový drát nebo pružinová ocel, se stabilními výsledky.

Řezací nástroj: Profilová a lištová řezačka

Profilový řezací nástroj PPS BASIC

Dělení s milimetrovou přesností

Profilovou a lištovou řezačkou oddělíte plastové nebo kovové profily bez třísek a ostřin.

U profilových a lištových řezaček přesně nastavíte délku pomocí dorazu. Gravírovaná milimetrová a palcová stupnice na měřicí liště je trvale chráněna proti oděru. Vedení, dorazy a gravírovaná měřicí lišta zajišťují pravoúhlost při zpracování s milimetrovou přesností.