Silové boční štípací kleště, 200 mm, indukčně kalené břity, atest VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Řezací nástroj
Řezací nástroj produktové řady CUTFOX zvládá odborné, trvalé zpracování vodičů. Obzvláště robustní řezací nástroj zajišťuje výsledek řezání bez rozdrcení a odštěpků. Pomocí profilových a lištových řezaček můžete řezat materiál do tloušťky 2,5 mm během několik sekund – umožňuje to pákový mechanismus, který šetří vaši sílu.
Stranové štípací kleště pro tvrzené (pianový drát) a měkké dráty, certifikováno VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Řezač kabelů, přesné řezání s makroozubením, pro měď a hliník do 50 mm2, ověřené VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Řezač kabelů, pro lamelované proudové sběrnice/lamelový pásek, i pro měď a hliník do 50 mm2, testováno VDE 1000 V AC / 1500 V DC
Boční štípací kleště, 130 mm, indukčně kalené břity, atest VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Štípač kulatých kabelů, s funkcí západky, pro měď a hliník s průměrem do 52 mm (do 300 mm2)
Řezač kabelů, s funkcí západky, pro měď a hliník s průměrem do 25 mm (do 185 mm2)
Obouruční štípač kulatých kabelů, s funkcí západky, pro měď a hliník do průměru 100 mm (do 1400 mm2)
Náhradní nůž, pro CUTFOX 50 STEEL, pro měď a hliník, průměr do 50 mm, pro CU/AL vedení vyztužená ocelí, pro pružná ocelová lana s průměrem do 12 mm
Štípač kulatých kabelů, s funkcí západky, pro měď a hliník, průměr do 50 mm, pro CU/AL vedení vyztužená ocelí, pro pružná ocelová lana s průměrem do 12mm
Vaše výhody
- Dlouhá životnost díky speciálně vytvrzenému a zušlechtěnému ostří
- Šetří sílu díky optimálnímu pákovému převodu a geometrii ostří
- Šetří klouby a umožňuje práci bez únavy díky ergonomickému tvaru rukojeti
- Vše od jednoho dodavatele díky rozsáhlému produktovému programu
Ráčnový řezač kabelů CUTFOX 35
Pohodlné řezání
Řezací nástroj pro pohodlné řezání bez námahy: Pro jakýkoli způsob použití nabízíme optimální řezací nástroj z produktové řady CUTFOX.
Vodiče a vedení až do 1 400 mm² a průměr do 100 mm můžete zpracovat téměř bez pomačkání. Díky ráčnovému mechanismu řezacích nástrojů je potřebná síla i u velkého průřezu vodiče až do průměru 100 mm velmi malá.
Tento řezací nástroj odděluje dokonce i extrémně tvrdé materiály, jako je strunový drát nebo pružinová ocel, se stabilními výsledky.
Profilový řezací nástroj PPS BASIC
Dělení s milimetrovou přesností
Profilovou a lištovou řezačkou oddělíte plastové nebo kovové profily bez třísek a ostřin.
U profilových a lištových řezaček přesně nastavíte délku pomocí dorazu. Gravírovaná milimetrová a palcová stupnice na měřicí liště je trvale chráněna proti oděru. Vedení, dorazy a gravírovaná měřicí lišta zajišťují pravoúhlost při zpracování s milimetrovou přesností.