DNV
ID schválení: TAE00002TT-05Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A |
CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Výstup | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Vstup | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Výstup | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Vstup | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
D | ||||
Vstup | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-63086Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 41 A | - 6 |
EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00644cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Výstup | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Vstup | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Výstup | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Vstup | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
D | ||||
Výstup | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
Vstup | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40047798Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 41 A |