PTFIX-F
-
Příruba
3274060
Příruba, se šroubovací fixací, pro přímou montáž bloků FIX 2,5 mm2, 4 mm2, hloubka: 21,7 mm, šířka: 8,6 mm, výška: 28,6 mm, barva: šedá, způsob montáže: Montáž našroubováním
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jednoduché možnosti značení