FL IF 2PSE-F
-
Mediální modul
2832904
Modul Interface pro připojení portů kroucené dvojlinky PoE, RJ-45, směr připojení dopředu
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Provedení | Bloková konstrukce |
| Základní funkce | Modul pro modulární řízený datový přepínač s Power over Ethernet IEEE802.3af, Power Source Equipment (PSE) |
| Funkčnost | |
| Základní funkce | Modul pro modulární řízený datový přepínač s Power over Ethernet IEEE802.3af, Power Source Equipment (PSE) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 21,6 W |
| Zkušební napětí | 500 V AC |
| Přenosové médium | Měď |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | 48 V DC (interní / 48 V DC pro PoE) |
| Rozmezí napájecího napětí | 45,5 V DC ... 53 V DC |
| Přípojka napájení | z přepínače FL SWITCH GHS nebo FXT |
| Příkon typický | 10 mA (max. 900 mA) |
| Brzda k připojení | |
| Typ připojení | možnost zásuvného připojení na FL SWITCH MM HS nebo FL MXT |
| Napájení: Modulová elektronika | |
| Typ připojení | COMBICON |
| Napájecí napětí | 48 V DC (po COMBICON, max. průřez vodiče 2,5 mm²) |
| Rozmezí napájecího napětí | 44 V DC ... 53 V DC |
| Příkon | max. 850 mA |
| Typ připojení | možnost zásuvného připojení na FL SWITCH MM HS nebo FL MXT |
| Ethernet | |
| Typ připojení | RJ45 |
| Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s (směr připojení dopředu) |
| Fyzika přenosu | Ethernet v RJ45 zkroucený pár |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Počet kanálů | 2 (Porty PoE) |
| Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s (směr připojení dopředu) |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Počet kanálů | 2 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 31 mm |
| Výška | 84,7 mm |
| Hloubka | 75,5 mm |
| Barva | zelená |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál pouzdra | PA 6.6 |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Provoz: 25g, 11 ms trvání, rázový impuls s průběhem polosinusoidy |
| : Skladování / přeprava 50g, 11 ms trvání, rázový impuls s průběhem polosinusoidy | |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Provoz / skladování / přeprava 5g, 150 Hz, kritérium 3 |
| Volný pád dle IEC 60068-2-32: | : 1 m |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C (bez kondenzace par) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Vibrace (provozní) | dle IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí EMC 2004/108/ES |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kritérium B |
| IEC 61000-4-3 (odolnost proti vyzařovanému rušení) kritérium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) kritérium A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) kritérium A | |
| IEC 61000-4-6 (odolnost proti rušení po vedení) kritérium A | |
| IEC 61000-4-8 (odolnost proti rušení magnetickými poli) kritérium A | |
| EN 55022 (rušivé vysílání) kritérium A | |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-3/-4 |
| Bez látek narušujících smáčení laku | dle specifikace VW |
| Způsob montáže | V hostitelském systému |
| Objednací číslo | 2832904 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN142 |
| GTIN | 4046356076050 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 105,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 70 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3f889273-36e8-4247-bf25-b8478e5ee19b |
Kompatibilní produkty
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Konektor RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Konektor RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datový kabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Instalační kabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
-
VS-08-T-G-RJ45/IP20 - Pouzdro vidlice RJ45 1652295
-
STEP-PS/ 1AC/48DC/2 - Zdroj napájení 2868680
-
TRIO-PS/1AC/48DC/ 5 - Zdroj napájení 2866491
-
QUINT-PS/1AC/48DC/ 5 - Zdroj napájení 2866679
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0829003
Vaše výhody
IEEE 802.3af
Vhodný pro systém GHS
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno