Napájecí zdroje TRIO POWER se standardními funkcemi
S 1 a 3třífázovými variantami až do 960 W se napájecí zdroje TRIO POWER hodí zvláště pro použití v sériové konstrukci strojů. Širokopásmový vstup a paket mezinárodně platných atestů umožňují celosvětové použití.
Robustní kovový kryt. vysoká elektrická pevnost a široký teplotní rozsah zaručují vysokou bezpečnost napájecího zdroje.
TRIO-PS/1AC/48DC/ 5
-
Zdroj napájení
2866491
Primárně taktovaný napájecí zdroj TRIO POWER pro montáž na nosnou lištu, vstup: 1fázový, výstup: 48 V DC / 5 A
Detaily výrobku
vstupní rozsah jmenovitého napětí | 100 V AC ... 240 V AC |
Rozsah vstupního napětí | 85 V AC ... 264 V AC (snížení výkonu < 90 V AC: 2,5 % na každý stupeň Kelvina) |
Snížení výkonu | < 90 V AC (2,5 %/V) |
Rozsah vstupního napětí AC | 85 V AC ... 264 V AC (snížení výkonu < 90 V AC: 2,5 % na každý stupeň Kelvina) |
Max. dielektrická pevnost | 300 V AC |
Druh napájecího napětí | AC |
Proudový ráz při zapínání | < 15 A |
Integrál proudového rázu při zapínání (I2t) | < 0,7 A2s |
Frekvenční rozsah AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Doba zálohování při výpadku sítě | > 15 ms (120 V AC) |
> 16 ms (230 V AC) | |
Příkon | 2,5 A (120 V AC) |
1,3 A (230 V AC) | |
Příkon jmenovitého výkonu | 282 VA |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepětí následkem přechodových jevů; Varistor |
Faktor výkonu (cos phi) | 0,96 |
Doba sepnutí typická | < 1 s |
Přípustné předjištění | B10 B16 |
Výběr vhodné pojistky pro ochranu vstupu | 10 A ... 16 A (Charakteristika B, C, D, K) |
Svodový proud proti PE | < 3,5 mA |
účinnost | > 89 % (při 230 V AC a jmenovitých hodnotách) |
Výchozí charakteristika | U/I |
Jmenovité výstupní napětí | 48 V DC ±1 % |
Oblast nastavení výstupního napětí (USet) | 30 V DC ... 56 V DC (> 48 V DC, konstantní výkon omezen) |
Jmenovitý výstupní proud (IN) | 5 A (-25 °C ... 55 °C) |
Snížení výkonu | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Pevnost zpětného napájení | 60 V DC |
Ochrana před přepětím na výstupu (OVP) | < 60 V DC |
Zátěž kapacitní maximální | bez omezení |
Aktivní omezení proudu | cca 5,7 A (při zkratu) |
pravidelná odchylka | < 1 % (změna zátěže staticky 10 % ... 90 %) |
< 2 % (změna zátěže dynamicky 10 %... 90 %) | |
< 0,1 % (změna vstupního napájecího napětí ±10 %) | |
Zbytkové vlnění | < 50 mVSS |
Výstupní výkon | 240 W |
spínací impulzy jmenovitá zátěž | < 50 mVSS |
Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | 7 W |
Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | 28 W |
Doba náběhu | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Paralelní zapojitelnost | ano, k redundanci a zvýšení výkonu |
Sériová schopnost přepínání | ano |
Vstup | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
Průřez vodiče AWG min. | 24 |
Průřez vodiče AWG max. | 14 |
Délka odizolování | 9 mm |
Závit šroubu | M2,5 |
Utahovací moment min. | 0,4 Nm |
Utahovací moment max | 0,5 Nm |
Výstup | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
Průřez vodiče AWG min. | 24 |
Průřez vodiče AWG max. | 14 |
Délka odizolování | 9 mm |
Závit šroubu | M2,5 |
Utahovací moment min. | 0,4 Nm |
Utahovací moment max | 0,5 Nm |
Signalizační režimy | LED |
Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
Signální výstup | |
Ukazatel stavu | zelená LED "DC OK" |
Poznámka k ukazateli stavu | UOUT < 0,9 x UN: LED bliká |
Izolační napětí vstup/výstup | 4 kV AC (typová zkouška) |
2 kV AC (Kusová zkouška) | |
Izolační napětí výstup/PE | 500 V DC (Typová zkouška) |
Izolační napětí vstup/PE | 2 kV AC (Typová zkouška) |
2 kV AC (Kusová zkouška) |
Typ produktu | Elektrické napájení |
Produktová řada | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1337000 h (40 °C) |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | I (s připojením PE) |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Šířka | 60 mm |
Výška | 130 mm |
Hloubka | 152,5 mm |
Montážní rozměr | |
Instalační vzdálenost vpravo/vlevo | 0 mm / 0 mm |
Instalační vzdálenost nahoře/dole | 50 mm / 50 mm |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | připojitelný: horizontálně 0 mm, vertikálně 50 mm |
Montážní poloha | vodorovná nosná lišta NS 35, EN 60715 |
Ochranné lakování | ne |
Materiál pouzdra | Kov |
Provedení pouzdra | pozinkovaný ocelový plech |
Provedení bočních dílů | hliník |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C snižování výkonu: 2,5%/K) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Třída klimatu | 3K3 (dle EN 60721) |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 95 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
Šok | 15g v každém směru prostoru, dle IEC 60068-2-27 |
Vibrace (provozní) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (podle IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Aplikace pro železnici | EN 50121-4 |
Norma - vybavení silnoproudých zařízení elektronickými provozními prostředky | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norma - omezení síťové vyšší harmonické proudy | EN 61000-3-2 |
Norma - Elektrická bezpečnost | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 | |
Norma - ochrana proti nebezpečným unikajícím proudům, základní požadavky na bezpečné oddělení v elektrických provozních prostředcích | EN 50178 |
Norma - bezpečné malé napětí | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Norma - bezpečné oddělení | DIN VDE 0100-410 |
Schválení UL | UL/C-UL uvedeno UL 508 |
Osvědčení UL/C-UL: UL 60950-1 | |
Shoda/schválení | |
SIL podle IEC 61508 | 0 |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU |
Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na vyzařování rušení | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na odolnost proti rušení | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Kontaktní výboje | 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Vzdušné výboje | 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Poznámka | kritérium A |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 1 GHz |
Síla testovacího pole | 10 V/m |
Frekvenční rozsah | 1 GHz ... 2 GHz |
Síla testovacího pole | 10 V/m |
Frekvenční rozsah | 2 GHz ... 3 GHz |
Síla testovacího pole | 10 V/m |
Poznámka | kritérium A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Vstup | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
Výstup | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
Signál | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) |
Poznámka | kritérium A |
Přepětí (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Přepětí (surge) | |
Vstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - symetrický) |
4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) | |
Výstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - symetrický) |
2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
Poznámka | kritérium A |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Poznámka | kritérium A |
Napětí | 10 V (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Poklesy napětí | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-11 |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
Rádiové rušivé napětí dle EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
Rádiové rušivé záření dle EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
Objednací číslo | 2866491 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CMP |
Kód výrobku | CMPT14 |
GTIN | 4046356288378 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 523,5 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 400 g |
Číslo celní sazby | 85044095 |
Země původu | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 077c3e36-1b8c-4f2f-bb13-b4f57b619d7a |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Využijte třetí zápornou svorku jako zemnicí svorku a minimalizujte náklady na instalaci
Robustní design s kovovým pouzdrem a širokým teplotním rozsahem od -25 do +70 °C
Maximální provozní bezpečnost díky vysokému MTBF (Mean Time Between Failure) většímu než 500 000 hodin a vysoká dielektrická pevnost do 300 V AC
Vyrovnání poklesů napětí pomocí výstupního napětí nastavitelného na čelní straně
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno