QUINT-PS/1AC/48DC/ 5 - Zdroj napájení
2866679

Primárně taktovaný napájecí zdroj QUINT POWER, Výměnné šroubové připojení, Montáž na nosnou lištu, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), vstup: 1 fázové, výstup: 48 V DC / 5 A

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Spolehlivé spouštění chodu těžkých zátěží
Rychlá iniciace standardních jističů vedení
Preventivní kontrola funkce

Často kladené otázky


Mohu pomocí napájecího zdroje spustit standardní jistič vedení?

Ano, standardní jistič vedení lze bezpečně spouštět pomocí napájecího zdroje QUINT. Přitom prosím zohledněte matici plánování projektů SFB, kterou naleznete v části ke stažení pod Různé.


Lze napájecí zdroj používat i v prostředí zatíženém škodlivými plyny?

Všechny naše napájecí zdroje QUINT jsou testovány podle normy ISA G3 Harsh Group A a splňují požadavky této normy.


Proč je pouzdro napájecího zdroje teplejší než u jiných výrobců?

Důvodem je naše koncepce odvodu tepla; všechny výkonové komponenty jsou umístěny na bočních stěnách nebo na zadní stěně. Výhodou je, že teploty uvnitř zůstávají nižší, což zvyšuje životnost napájecího zdroje.


Mohu relé DC-OK provozovat s výstupním napětím napájecího zdroje?

Relé DC OK může být připojeno k výstupnímu napětí napájecího zdroje, smí být ale zatíženo maximálně 1 A. K tomuto účelu doporučujeme použít ochranný obvod.


Může se rušení z napájecí sítě přenášet na výstup napájecího zdroje?

Ne, protože je napájecí zdroj QUINT koncipován s vícestupňovým měničem, rušení se nepřenáší. Rušení je eliminováno již ve vstupním obvodu a nedostane se na výstup 24 V napájecího zdroje.