Bezpečný redundantní systém vyplývá z paralelního zapojení dvou od sebe oddělených síťových zdrojů. Pro další zvýšení dostupnosti zařízení nabízí QUINT DIODE řešení: odpojení s diodou.
QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40
-
Modul redundance
2320160
Diodový modul na nosnou lištu 48 V DC/2x20 A nebo 1x40 A. Průchodná redundance až ke spotřebiči.
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: E211944EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764Seznam UL
ID schválení: E123528cUL Listed
ID schválení: FILE E 123528DNV
ID schválení: TAA000011FATEX
ID schválení: DEKRA 20ATEX0041 XEAC Ex
ID schválení: KZ 7500525010102095IECEx
ID schválení: DEK 20.0022XcUL Listed
ID schválení: FILE E 199827Seznam UL
ID schválení: E199827INMETRO
ID schválení: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
ID schválení: GYJ20.1591XCCC
ID schválení: 2024322303006214Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Je tento modul vhodný i pro sériové zapojení napájecích zdrojů?
Ne, QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 lze použít i v sériovém zapojení napájecích zdrojů. Správné zapojení může ochránit napájecí zdroje před kritickým napětím při zapínacím a vypínacím momentu, zejména u kapacitních zátěží.
UPOZORNĚNÍ:
Protože...
Zobrazit více
Ne, QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 lze použít i v sériovém zapojení napájecích zdrojů. Správné zapojení může ochránit napájecí zdroje před kritickým napětím při zapínacím a vypínacím momentu, zejména u kapacitních zátěží.
UPOZORNĚNÍ:
Protože „-“ není připojen pro ochranu sériového obvodu, není toto zařízení provozováno v souladu
s jeho specifikací.
Lze tento výrobek použít také k odpojení 110V napájecích zdrojů?
Integrovaná ochrana proti přechodnému přepětí zabraňuje použití s napětím 110 V. Diody jsou však konstruovány pro napětí až 150 V. Pokud není připojen „-“ a je veden kolem modulu, lze také vzájemně oddělit napájecí zdroje 110 V.
UPOZORNĚNÍ:
Vzh...
Zobrazit více
Integrovaná ochrana proti přechodnému přepětí zabraňuje použití s napětím 110 V. Diody jsou však konstruovány pro napětí až 150 V. Pokud není připojen „-“ a je veden kolem modulu, lze také vzájemně oddělit napájecí zdroje 110 V.
UPOZORNĚNÍ:
Vzhledem k tomu, že „-“ nesmí být připojen pro použití s napětím 110 V, není tento přístroj v tomto zapojení provozován v souladu s jeho specifikací.