UT 6-MTL KNIFE-RD - Nožová rozpojovací svornice
3046153

Nožová rozpojovací svornice, s ovládací sponou, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 10 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kompaktní provedení a vysoká proudová zatížitelnost 20 A
Dvojitý prostor pro můstky umožňuje individuální rozvod potenciálu a napájení