UKK 5-TG BU
-
Rozpojovací svornice
3216079
Rozpojovací svornice, Proud a napětí se stanoví podle použité zástrčky., jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 26 A, 1. Patro, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. Patro, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: modrá
Detaily výrobku
Všeobecně | Proud a napětí se stanoví podle použité zástrčky. |
Typ produktu | Rozpojovací svornice |
Počet přípojek | 4 |
Počet řad | 2 |
Potenciály | 2 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,02 W |
Počet přípojek na jedno patro | 2 |
jmenovitý průřez | 4 mm² |
1. Patro | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Závit šroubu | M3 |
Utahovací moment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Délka odizolování | 8 mm |
válečkový kalibr | A4 |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 12 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez s vkládacím můstkem tuhý | 4 mm² |
Průřez s vkládacím můstkem ohebný | 4 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Jmenovitý proud | 26 A |
Zatěžovací proud maximální | 26 A (při průřezu vodiče 4 mm²) |
Jmenovité napětí | 400 V |
Jmenovitý průřez | 4 mm² |
2. Patro | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Závit šroubu | M3 |
válečkový kalibr | A3 |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez s vkládacím můstkem tuhý | 4 mm² |
Průřez s vkládacím můstkem ohebný | 4 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Jmenovitý proud | 16 A (Proud je určen konektorem pro připojení součástí a pojistkovým konektorem.) |
Zatěžovací proud maximální | 16 A |
Jmenovité napětí | 400 V (Napětí je určeno konektorem pro připojení součástí a pojistkovým konektorem.) |
Jmenovitý průřez | 4 mm² |
Šířka | 6,2 mm |
Barva | modrá (RAL 5015) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -40 °C |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 125 °C |
Zkouška napěťovým impulzem | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 7,3 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška zahřívání | |
Požadavek na zkoušku oteplení | Zvýšení teploty ≤ 45 K |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Krátkodobý výdržný proud 4 mm² | 0,48 kA |
Krátkodobý výdržný proud 1,5 mm² | 0,18 kA |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Provozní elektrická pevnost | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 1,89 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Mechanická pevnost | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Upevnění na nosiči | |
Nosná lišta/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Zkušební síla požadovaná hodnota | 1 N |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Rychlost rotace | 10 ot./min |
otočení | 135 |
Průřez vedení/hmotnost | 0,2 mm² / 0,2 kg |
4 mm² / 0,9 kg | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška plamenem jehlového hořáku | |
Doba působení | 30 s |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-1 |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Objednací číslo | 3216079 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | BE1 |
Kód výrobku | BE1232 |
GTIN | 4046356081313 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 23,41 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 23,41 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | TR |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
ISSBI 10- 6 - Propojka 0301505
-
FBI 10- 6 - Pevný můstek 0203250
-
FBI 100- 6 - Pevný můstek 0201650
-
FBI 20- 6 - Pevný můstek 0201867
-
EB 2- 6 - Vkládací můstek 0201155
-
EB 3- 6 - Vkládací můstek 0201142
-
EB 10- 6 - Vkládací můstek 0201139
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Označovací karta 1007222
-
ST-SI-UK 4 - Pojistková zástrčka 0921011
-
ST-SILED 12-UK 4 - Pojistková zástrčka 0921024
-
ST-SILED 24-UK 4 - Pojistková zástrčka 0921037
-
ST-SILED 60-UK 4 - Pojistková zástrčka 0921040
-
ST-SILA250-UK 4 - Pojistková zástrčka 0921053
-
ST-BE - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 2802316
-
ST-BE-LA 24 - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 2802374
-
ST-BE-LA230 - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 2802387
-
ST-1N4007 - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 2802329
-
ST-BE-VP - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 2802332
-
ST-B250C1500 - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 2802345
-
ST-K 4 - Rozpojovací zástrčka 5025462
-
P-DI - Rozpojovací zástrčka 3036783
-
P-DI GY - Rozpojovací zástrčka 3047390
-
P-DI GN - Rozpojovací zástrčka 1071062
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta děrovaná 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
-
ZB 6 CUS - Proužky označovacích štítků 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1051430
-
UC-TM 6 - Značkovače pro svorky 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0824589
-
UCT-TM 6 - Značkovače pro svorky 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0829602
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
E/UK - Koncovka 1201442
-
E/UK 1 - Koncovka 1201413
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno