UDMTK 5-TWIN-P/P BU
-
Nožová rozpojovací svornice
3101139
Nožová rozpojovací svornice, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 8 A, 1. patro, přípojení vlevo, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. Patro, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: modrá
Detaily výrobku
| Typ produktu | Rozpojovací svornice |
| Počet přípojek | 3 |
| Počet řad | 2 |
| Potenciály | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací rázové napětí | 4 kV |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,02 W |
| Počet přípojek na jedno patro | 3 |
| jmenovitý průřez | 4 mm² |
| 1. patro, přípojení vlevo | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Délka odizolování | 8 mm |
| válečkový kalibr | A4 |
| Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 12 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Jmenovitý proud | 8 A (při průřezu vodiče 4 mm²) |
| Zatěžovací proud maximální | 8 A (Napájecí proud přiváděný do zařízení může mít hodnotu max. 16 A, maximální proudová zatížitelnost každé z větví je 8 A.) |
| Jmenovité napětí | 400 V |
| Jmenovitý průřez | 4 mm² |
| 2. Patro | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M3 |
| válečkový kalibr | A4 |
| Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Jmenovitý proud | 8 A (při průřezu vodiče 4 mm²) |
| Zatěžovací proud maximální | 8 A (při průřezu vodiče 4 mm² nesmí maximální zátěžový proud překročit součtový proud všech připojených vodičů.) |
| Jmenovité napětí | 400 V |
| Jmenovitý průřez | 4 mm² |
| Šířka | 6,2 mm |
| Barva | modrá (RAL 5015) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Izolační materiál | PA |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
| Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| Způsob montáže | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Objednací číslo | 3101139 |
| Ks/bal. | 50 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | BE1 |
| Kód výrobku | BE1231 |
| GTIN | 4017918092634 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 28,68 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 28,68 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | TR |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Označovací karta 1007222
-
SZG 0,6X3,5 VDE - Šroubovák 1205121
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta děrovaná 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
-
ZB 6 CUS - Proužky označovacích štítků 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1051430
-
UC-TM 6 - Značkovače pro svorky 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0824589
-
UCT-TM 6 - Značkovače pro svorky 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0829602
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
E/UK - Koncovka 1201442
-
E/UK 1 - Koncovka 1201413
Vaše výhody
Uzavřená pouzdra dvoupatrových svornic
Prostorově úsporné provedení v šířce pouhých 6,2 mm
Pohodlná obsluha nožového rozpojovače
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno