PTRVB 4-PV /BU - Rozvod potenciálu
3270223

Rozvod potenciálu, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1., 2., 3. a 4. patro, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá, barva připojovacích prvků: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezdrátové propojení na nejmenším prostoru díky kompaktní konstrukční velikosti
Vysoká kvalita kontaktu díky technologii push-in jako náhrada pro wire-warp, termi-point, atd.
Rozvodná svorka v modrém provedení pro napájení 24 V DC
Můstkovatelný rozdělovač potenciálu