Označovací štítek - ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN
0803480

Označovací štítek, Pás, bílá, popsané, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: nacvaknout, pro šířku svorek: 8,3 mm, velikost popisovaného pole: 10,5 x 8,3 mm


Detaily výrobku




Typ produktu Popisky svorek, potištěné
Rozteč 8,3 mm
Provedení vysoký

Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 100 °C

Způsob montáže nacvaknout

Barva bílá
Materiálem PA
Třída hořlavosti podle UL 94 V2
Obsažené látky bez obsahu silikonu a halogenů

Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 100 °C

Šířka 8,3 mm
Rozteč 8,3 mm

Otěruvzdornost DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Objednací číslo 0803480
Ks/bal. 10 Kus
Minimální objednané množství 10 Kus
Prodejní kód BG2
Kód výrobku BG2122
Strana katalogu Strana 46 (C-1-2019)
GTIN 4055626112985
Hmotnost/kus (včetně obalu) 2 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 2 g
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Vaše výhody

Systém označovacích štítků ZB poskytuje označení pro řadové svornice a moduly elektroniky s vysokými drážkami štítku