Označovací štítek - ZB 8,3 CUS
8191573

Označovací štítek, Pás, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 8,3 mm, velikost popisovaného pole: 10,5 x 8,3 mm


Detaily výrobku




Typ produktu Popisky svorek, potištěné
Rozteč 8,3 mm
Provedení vysoký

Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 100 °C

Způsob montáže zajištěný do vysoké drážky štítku

Barva bílá
Materiálem PA
Třída hořlavosti podle UL 94 V2
Obsažené látky bez obsahu silikonu a halogenů

Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 100 °C

Šířka 8,3 mm
Rozteč 8,3 mm

Otěruvzdornost DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Objednací číslo 8191573
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód BG8
Kód výrobku BG8112
GTIN 4055626071701
Hmotnost/kus (včetně obalu) 2,044 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,044 g
Číslo celní sazby 49119900
Země původu PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500