DNV
Approval ID: TAE000016YCSA
Approval ID: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
Approval ID: NL-58817Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 17,5 A |
EAC
Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102cULus Recognized
Approval ID: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
KEMA-KEUR
Approval ID: 71-102890Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Jen ohebné vodiče | 250 V | 17,5 A | 0,14 - 1,5 | |
Jen tuhé vodiče | 250 V | 17,5 A | 0,14 - 2,5 |