CSA
ID schválení: 2030668Schéma IECEE CB
ID schválení: NL-58817Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 17,5 A |
EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00682cULus osvědčení
ID schválení: E60425KEMA-KEUR
ID schválení: 71-102890Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Jen ohebné vodiče | 250 V | 17,5 A | 0,14 - 1,5 | |
Jen tuhé vodiče | 250 V | 17,5 A | 0,14 - 2,5 |