PTRV 4-PV BU/BK - Rozvod potenciálu
3270126

Rozvod potenciálu, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1., 2., 3. a 4. patro, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá, barva připojovacích prvků: černá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Rozdělovač potenciálu pro rozvod potenciálů až do 17,5 A v oblastech EXi
Vysoká kvalita kontaktu díky technologii push-in jako náhrada pro wire-warp, termi-point, atd.
Bezdrátové propojení na nejmenším prostoru díky kompaktní konstrukční velikosti
Měřicí bod 2,3 mm umožňuje kontrolu běžnými zkoušečkami mezi vodiči