PLC-RSC-120UC/21-21/SO46
-
Reléový modul
1125985
PLC-INTERFACE proti rušivým proudům nebo rušivým napětím na straně řídicí jednotky Skládá se ze svornicové základny PLC-BSC-120UC/21-21/SO46 se šroubovým uzávěrem a zásuvným miniaturním relé s výkonovým kontaktem až do 2x 8 A, 2 přepínací kontakty, vstupní napětí 120 V AC
Detaily výrobku
| Upozornění ohledně materiálu | |
| Poznámka k provozu | Při napětích vyšších než 250 V (L1, L2, L3) mezi stejnými svorkami u sousedních modulů je třeba vložit oddělovací desku PLC-ATP. Rozvod potenciálu se pak provádí pomocí FBST 8-PLC... nebo FBST 500... |
| Poznámka k provozu | Pro bezpečné oddělení sousedících modulů je nutné osadit oddělovací desku PLC-ATP |
| Montážní pokyny | Na začátku a na konci každé svorkovnice PLC je nutné osadit oddělovací desku PLC-ATP. |
| Poznámka k provozu | Ochranu výrobku proti dotyku musí zajistit výrobce zařízení (při napětí > 25 V AC/60 V DC). Jedná se o vestavný přístroj bez ochrany proti přímému dotyku. |
| Produktová řada | PLC-INTERFACE |
| aplikace | Filtr proti rušivým vlivům |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Životnost mechanická | 3x 107 počet sepnutí |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Izolace | Základní izolace |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 12.09.2025 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,84 W |
| Zkušební napětí (vinutí/kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., vinutí/kontakt) |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Izolační pevnost | 250 V AC |
| Jmenovité rázové napětí | 4 kV (Bezpečné oddělení, zesílená izolace a 6 kV mezi vstupním proudovým obvodem a výstupními kontaktními proudovými obvody) |
| strana cívky | |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 120 V AC |
| 110 V DC | |
| Rozsah vstupního napětí | 94,8 V AC ... 168 V AC (20 °C) |
| 93,5 V DC ... 168,3 V DC (20 °C) | |
| Jmenovité napětí (nasazené elektromechanické relé) | 60 V DC |
| Síťová frekvence | 50/60 Hz |
| Chování pohonu při spínání | monostabilní |
| Pohon (pólování) | pólované |
| Typický vstupní proud při UN | 8,5 mA (50 Hz) |
| 9,5 mA (60 Hz) | |
| Doba odezvy typická | 8 ms |
| typická doba návratu | 15 ms |
| Typické napětí odpadnutí | 45 V AC |
| Ochranné spínání | Můstkový usMěrňovač |
| RC člen | |
| Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
| Spínání | |
| Provedení kontaktů | 2 přepínací kontakt |
| Druh spínacího kontaktu | Jednoduchý kontakt |
| Materiál kontaktu | AgNi |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC |
| Spínací napětí minimální | 5 V (10 mA) |
| Mezní trvalý proud | 6 A |
| zapínací proud maximální | 15 A (300 ms) |
| Minimální spínací proud | 10 mA (5 V) |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 144 W (24 V DC) |
| 96 W (48 V DC) | |
| 60 W (60 V DC) | |
| 44 W (110 V DC) | |
| 57 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Spínací výkon minimální | 0,12 W |
| Spínací schopnost | 2 A (při 24 V, DC13) |
| 0,2 A (při 250 V, DC13) | |
| 3 A (při 24 V, AC15) | |
| 3 A (při 250 V, AC15) | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Samostatná koncovka vodiče) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče TWIN) | |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Šířka | 14 mm |
| Výška | 80 mm |
| Hloubka | 94 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Relé) | RT III (Relé) |
| Druh ochrany (Patice pro relé) | IP20 (Patice pro relé) |
| Druh ochrany (Místo montáže) | IP54 (Místo montáže) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 55 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UKCA | |
| Certifikát | Shoda UKCA |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Certifikát | TAE0000196 |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibrace | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NS |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Normy/předpisy | IEC 60947-5-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 1125985 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 10 Kus |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK623M |
| GTIN | 4063151052515 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 77,47 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 56,43 g |
| Číslo celní sazby | 85364900 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 7f77ec3c-763f-4abc-aa1d-d3b806db8f66 |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
FBST 500-PLC RD - Nekonečný zásuvný můstek 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Nekonečný zásuvný můstek 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Nekonečný zásuvný můstek 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jednoduchý zásuvný můstek 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jednoduchý zásuvný můstek 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Jednoduchý zásuvný můstek 2967691
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1053001
-
ZB 10 CUS - Proužky označovacích štítků 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1053438
-
UC-TM 10 - Značkovače pro svorky 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0824605
-
UCT-TM 10 - Značkovače pro svorky 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Proužky označovacích štítků 0812120
-
ZB 12 CUS - Proužky označovacích štítků 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Proužky označovacích štítků 0812146
-
UC-TM 12 - Značkovače pro svorky 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Značkovače pro svorky 0824613
-
UCT-TM 12 - Značkovače pro svorky 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Značkovače pro svorky 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
PLC-ATP BK - Oddělovací deska 2966841
-
PLC-ESK GY - Napájecí svornice 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
-
REL-MR- 60DC/21-21 - Jednotlivá relé 2961273
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno