Vazební relé na nosné liště

Vazební relé

Vazební relé jsou nepostradatelnou součástí průmyslové automatizace, kde je velmi důležitá spolehlivost, bezpečnost a účinnost. Vsaďte na náš obsáhlý program polovodičových a elektromechanických relé, v zásuvném provedení či jako kompletní moduly. Vazební relé, vazební relé s nuceným vedením, vysoce kompaktní reléové moduly a relé pro prostředí s nebezpečím výbuchu přispívají k vysoké dostupnosti systému ve vaší aplikaci.

Srovnání reléových modulů Elektronická a elektromechanická vazební relé: Používaná pro vaše aplikace všude na světě

Najít správné relé pro danou aplikaci není vždy snadné. Tento přehled vám má posloužit jako malá orientace. Kritéria jako počet kontaktů, systém můstků, rozsah funkcí a jejich rozšíření, schválení, certifikace a prohlášení výrobce, možnost jištění zátěže a aplikace s bezpečnou zpětnou vazbou představují první krok. Najděte v našem širokém sortimentu produktů reléové moduly vhodné pro vaši aplikaci.

Mimořádně kompaktní reléové moduly
Univerzální systém průmyslových relé
Mimořádně kompaktní reléové moduly

PLC-INTERFACE

Univerzální systém průmyslových relé

RIFLINE complete

Technika připojení Push-in, šroub Push-in
Počet kontaktů Až 2 přepínací kontakty Až 4 přepínací kontakty
Systém můstků Nekonečné zástrčné můstky FBST...-PLC... CLIPLINE complete FBS... zástrčné můstky
Rozsah funkcí Široká škála funkcí v mimořádně kompaktním provedení a varianty elektroniky specifické pro dané odvětví Standardní funkce v různých provedeních s vícepólovými relé
Schválení, certifikace a prohlášení výrobce UL a CSA včetně HazLoc, DNV, ATEX, IECEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC-Ex, KCs, Railway, CB Scheme UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB Scheme (schválení Ex pro RIF-2)
Rozšíření funkce Připojení k systémové kabeláži a systému programovatelných logických relé Připojení k systémové kabeláži (RIF-1)
Možnost jištění zátěže Zásuvný adaptér tavné pojistky, integrovaný jistič Zásuvný adaptér tavné pojistky (RIF-0)
Aplikace s bezpečnou zpětnou vazbou Varianty s 2pólovými reléovými moduly s nuceně vedenými kontakty Ucelený produktový program s 2 a 4pólovými reléovými moduly s nuceně vedenými kontakty
Přejít k seznamu produktů Přejít k seznamu produktů

Nové produkty

Vysoce kompaktní reléový modul s nuceným vedením na nosné liště
Dálkový reléový systém s podporou sítě PLC-INTERFACE s bránou Ethernet na nosné liště
PLC-INTERFACE s elektronickou pojistkou na montážní liště
Invertorový modul PLC-INTERFACE na montážní liště

Vysoce kompaktní reléové moduly s nuceným vedením

Šestipólové s technikou připojení push-in

Vysoce kompaktní reléový modul RIFLINE complete spolehlivě spíná díky šesti nuceně vedeným kontaktům a technice připojení push-in. Využijte rozvádění napětí A2 pomocí zástrčných můstků na vstupní straně a spolehlivou zpětnou vazbu ve vaší aplikaci.

Hlavní vlastnosti

  • Technika připojení push-in
  • Konstrukční šířka pouhých 20,9 mm
  • Reléový modul se 6pólovým nuceně vedeným relé
  • Rozvádění napětí A2 pomocí zástrčných můstků na vstupní straně
  • Spolehlivá zpětná vazba

Vaše výhody

  • Prostorově úsporné spínání díky konstrukční šířce pouhých 20,9 mm
  • Více nuceně vedených kontaktů díky šestipólovým relé
  • Rychlé a snadné zapojení reléových modulů díky technice připojení push-in
  • Jednoduché rozvádění napětí pomocí zástrčných můstků na vstupní straně

Dálkový reléový systém s podporou sítě

Víceprotokolové připojení k řídicí jednotce

Modulární dálkový reléový systém s flexibilním zapojením kanálů vás podpoří v jednoduchých aplikacích až s 56 kanály IO. Využijte vysokou flexibilitu a intuitivní integraci díky kompatibilitě s běžným řídicím softwarem.

Hlavní vlastnosti

  • Víceprotokolové připojení: PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP
  • Jednoduchá integrace do softwaru řídicí jednotky na základě souborů s popisem zařízení
  • Kompatibilita s reléovými a analogovými moduly PLC-INTERFACE
  • Teplotní rozsah: –40 °C až +60 °C
  • Maximální počet kanálů: Až 56 kanálů

Vaše výhody

  • Flexibilní konfigurace kanálů (DI, DO, AI, AO) a kompaktní provedení pro jednoduché aplikace s malým až středním počtem kanálů v decentralizovaných rozvaděčích
  • Víceprotokolové připojení díky inovativnímu síťovému modulu s výkonnou čipovou sadou (PROFINET třídy C a redundance S2)
  • Intuitivní a rychlá integrace do řídicí úrovně díky kompatibilitě se zavedeným řídicím softwarem

Reléové moduly – spínání a jištění

Vysoce kompaktní elektronická pojistka

Moduly PLC-INTERFACE poskytují inovativní kombinaci reléového rozhraní a elektronické pojistky (jističe) v konstrukční šířce pouhých 6,2 mm, a tím i více místa v rozvaděči. Jmenovitý proud a chování při vypnutí lze individuálně konfigurovat prostřednictvím DIP přepínačů na přístroji.

Hlavní vlastnosti

  • Konfigurovatelný pomocí DIP přepínače
  • Elektronická pojistka (jistič) s fyzickým oddělením prostřednictvím relé
  • Kompatibilní s reléovými moduly PLC-INTERFACE
  • Jednoduché rozšíření funkcí ve stávajících zařízeních
  • Prostorově úsporné řešení s konstrukční šířkou 6,2 mm

Vaše výhody

  • Prostorově úsporná instalace v rozvaděči je umožněna kombinací reléového rozhraní a elektronické pojistky (jističe) v konstrukční šířce pouhých 6,2 mm
  • Snížení nároků na propojení díky rozsáhlému příslušenství, možnostem přemostění a systémovým propojovacím řešením
  • Jednoduchá systémová integrace a funkční rozšíření stávajících instalací díky kompatibilitě s reléovými moduly PLC-INTERFACE

Reléové moduly – pro vytváření inverzních signálů

Kompaktní inverze signálu (PNP/NPN)

Invertorový modul je 6,2 mm široké řešení pro inverzi signálů PNP na NPN a naopak. Tento vazební prvek umožňuje využít všechny výhody reléového systému PLC-INTERFACE k realizaci různých typů spínání s technologií push-in a šroubového připojení.

Hlavní vlastnosti

  • Provádí inverzi výstupních tranzistorových signálů NPN připojených ke kostře na výstupní signály PNP spínané kladnou polaritou a rovněž inverzi spínaných signálů z PNP na NPN.
  • Konstrukční šířka: 6,2 mm
  • S technologií připojení push-in nebo technologií šroubového připojení
  • Rozsah provozní teploty do +60 °C
  • Maximální přenosová frekvence: 15 kHz
  • Možnosti přemostění

Vaše výhody

  • Jednoduchá inverze signálu (PNP/NPN a naopak) pro profilovou lištu
  • Prostorově úsporné řešení rozvaděče díky kompaktní konstrukční šířce 6,2 mm
  • Flexibilní připojení prostřednictvím variant s technologií připojení push-in i technologií šroubového připojení
  • Systémová kompatibilita díky reléovému systému PLC-INTERFACE s možnostmi přemostění a značení. Mimořádně kompaktní reléové moduly jsou součástí systému COMPLETE line