PLC-INTERFACE, sestávající ze svornicové základny k montáži na nosnou lištu ve 14 mm se šroubovým uzávěrem a zásuvným relé s výkonovým kontaktem 10 A, 1 přepínač, vstupní napětí 120 V AC/110 V DC. Schváleno podle ATEX/IECEx (Zone 2) a Ex-Zone Class I, Div. 2.
Vysoce kompaktní reléové moduly
Reléový systém PLC-INTERFACE je výkonným rozhraním mezi řídicí jednotkou a periferií zařízení. Od roku 1997 vám nabízíme neustále se rozšiřující program vysoce kompaktních zásuvných relé a reléových modulů. Technologie olověného rámečku této řady relé poskytuje pevný základ pro spolehlivé spínání, oddělování a zesilování signálů. Kromě toho se používají elektromechanická a polovodičová relé. Tato kombinace se denně osvědčuje v milionech spínacích cyklů v různých aplikacích a reléových obvodech.
PLC-INTERFACE, sestávající ze svornicové základny k montáži na nosnou lištu ve 14 mm s přípojkou Push-in a zásuvným relé s výkonovým kontaktem 10 A, 1 přepínač, vstupní napětí 24 V DC. Schváleno podle ATEX/IECEx (Zone 2) a Ex-Zone Class I, Div. 2.
PLC-INTERFACE pro signál TTL, sestávající ze svornicové základny PLC-O.../TTL s připojením push-in a integrovaným elektronickým relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 spínací kontakt, vstup: 24 V DC, výstup: TTL (5 V DC)
PLC-INTERFACE, skládá se z patice relé a zasouvacího relé s výkonovými kontakty a ručním ovládáním, vestavěná stavová LED dioda, Svorky Push-in, 2 přepínací kontakt, Můstkový usMěrňovač, Vstupní napětí: 24 V AC/DC
PLC-INTERFACE pro železniční aplikace, sestávající ze svornicové základny s připojením push-in a integrovaným miniaturním elektronickým relé, rozsah: 0,7 x UN až 1,25 x UN, teplotní rozsah: -25 °C až +70 °C, 1 spínací kontakt, vstup: 110 V DC, výstup: 3–33 V DC/3 A
PLC-INTERFACE, sestávající ze svornicové základny k montáži na nosnou lištu se šroubovým připojením a výměnným miniaturním elektronickým relé, vstup: 120 V AC/110 V, výstup: 3-33 V DC/3 A, UL/cUL: schváleno pro použití v zóně Ex Class I, Div. 2
PLC-INTERFACE, hybridní elektronické relé, vč. obtokového relé se šroubovým připojením, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, vstup: 24 V DC, výstup: 12–250 V DC / 10 A
PLC-INTERFACE, sestávající ze svornicové základny k montáži na nosnou lištu ve 14 mm s přípojkou Push-in a zásuvným relé s výkonovým kontaktem, 2 přepínače, vstupní napětí 230 V AC/220 V DC. Schváleno podle ATEX/IECEx (Zone 2) a Ex-Zone Class I, Div. 2.
PLC-INTERFACE, sestávající ze svornicové základny k montáži na nosnou lištu ve 6,2 mm s přípojkou Push-in a zásuvným miniaturním relé s výkonovým kontaktem 6 A, 1 přepínač, vstupní napětí 12 V DC. Schváleno podle ATEX/IECEx (Zone 2) a Ex-Zone Class I, Div. 2.
6,2 mm svornicová základna PLC proti rušivým proudům, resp. rušivým napětím na řídicí straně, s připojením push-in, neosazená relé nebo elektronickým relé, k montáží na nosnou lištu NS 35/7,5, s integrovaným filtrem RCZ, 1 přepínač, vstupní napětí: 120 V AC
Vaše výhody
- Více místa v rozvaděči díky kompaktní konstrukční šířce od 6,2 mm
- Jednoduchá technika připojení na výběr: Ať už se jedná o push-in nebo techniku šroubového připojení
- Rozsáhlý produktový program se zvláštními variantami pro speciální použití
- Optimalizace instalačních nákladů díky široké škále příslušenství a zásuvným elektromechanickým a polovodičovým relé
- Logické a komunikační funkce díky modulárnímu rozšíření o logické a komunikační moduly
- Rychlé, zásuvné propojení mezi řídicí jednotkou a relé pomocí systémového kabelového adaptéru nebo síťového kabelu
Nové produkty
Dálkový reléový systém s podporou sítě
Víceprotokolové připojení k řídicí jednotce
Modulární dálkový reléový systém s flexibilním zapojením kanálů vás podpoří v jednoduchých aplikacích až s 56 kanály IO. Využijte vysokou flexibilitu a intuitivní integraci díky kompatibilitě s běžným řídicím softwarem.
Hlavní vlastnosti
- Víceprotokolové připojení: PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP
- Jednoduchá integrace do softwaru řídicí jednotky na základě souborů s popisem zařízení
- Kompatibilita s reléovými a analogovými moduly PLC-INTERFACE
- Teplotní rozsah: –40 °C až +60 °C
- Maximální počet kanálů: Až 56 kanálů
Vaše výhody
- Flexibilní konfigurace kanálů (DI, DO, AI, AO) a kompaktní provedení pro jednoduché aplikace s malým až středním počtem kanálů v decentralizovaných rozvaděčích
- Víceprotokolové připojení díky inovativnímu síťovému modulu s výkonnou čipovou sadou (PROFINET třídy C a redundance S2)
- Intuitivní a rychlá integrace do řídicí úrovně díky kompatibilitě se zavedeným řídicím softwarem
PLC-INTERFACE: Přehled reléového systému
Reléové moduly pro prostředí s nebezpečím výbuchu Bezpečné oddělení a spínání signálů v prostředí s nebezpečím výbuchu
Využijte zdroje obnovitelné energie, jako je větrná, sluneční a vodní energie, k výrobě např. zeleného vodíku. Naše elektronické varianty, včetně dlouhých řídicích kabelů a modulů relé Ex pro zónu 2, vám pomohou při realizaci moderních zařízení.
Pro zpracovatelský průmysl nabízíme vysoce kompaktní reléové moduly se schválením ATEX, IECEx a UL, speciálně pro aplikace v zóně 2.
Pomocí těchto reléových modulů můžete bezpečně oddělit a spínat signály v prostředí s nebezpečím výbuchu. Relé mají potřebné certifikáty pro prostředí s nebezpečím výbuchu pro zónu 2 (ATEX, IECEx, CCC Ex, KCs, třída 1 zóna 2).
PLC-INTERFACE s elektronickým jističem
PLC-INTERFACE nabízí inovativní kombinaci reléového rozhraní a elektronické pojistky (jističe) v šířce pouhých 6,2 mm. Jmenovitý proud a chování při vypnutí lze individuálně konfigurovat pomocí DIP přepínačů na přístroji.
- Prostorově úsporná instalace do rozvaděče díky kombinaci reléového rozhraní a elektronické pojistky (jističe) o šířce 6,2 mm
- Snížené náklady na kabeláž díky rozsáhlému příslušenství, možnostem přemostění a systémovým řešením kabeláže
- Snadná integrace do systému a rozšíření funkcí stávajících zařízení díky kompatibilitě s reléovými moduly PLC-INTERFACE
PLC-INTERFACE z různých úhlů pohledu
Optická kontrola kvality při výrobě relé
Kvalita je u nás na prvním místě
Ve společnosti Phoenix Contact má kvalita nejvyšší prioritu, proto i ty nejmenší detaily mají pro nás velký význam. V naší vlastní výrobě plastových a kovových dílů vznikají komponenty, které tvoří základ našich vysoce kvalitních součástí.
Všechny výrobky jsou 100% testovány. Abychom mohli v našich konstrukčních a vývojových odděleních neustále realizovat inovativní produktové nápady, neustále rozšiřujeme naše know-how a interní dovednosti.
Abychom splnili vysoké nároky našich zákazníků na kvalitu, provádíme bezprostředně po montáži elektronických konstrukčních prvků např. prvotní optickou kontrolu pomocí kamery.
Zaměstnanci s PLC-INTERFACE ve výrobě
Naše vášeň pro relé – aby u vás vše fungovalo
Využijte naše více než 25leté zkušenosti v oblasti výroby a vývoje. Usnadníme vám to – od výběru produktů až po bezpečný a spolehlivý provoz ve vašem zařízení.
S digitálními daty do budoucnosti: Ať už používáte clipx ENGINEER, inženýrský software od Phoenix Contact, nebo EPLAN, zjednodušte si plánování svých projektů rozvaděčů pomocí relevantních digitálních dat a maker.
Produktový program byl rozšiřován a je tomu tak i nadále. Navíc můžete pro své aplikace získat rozsáhlá řešení příslušenství a systémové kabeláže.
Spínače po udržitelnou budoucnost PLC-INTERFACE: Univerzální řešení pro jakékoli použití
Naše sortiment PLC-INTERFACE zahrnuje více než 700 plně automaticky vyráběných produktů, které splňují požadavky na téměř jakékoli použití. S více než 50 dceřinými společnostmi a více než 30 zastoupeními po celém světě jsme vždy nablízku. Získáte tak poradenství na míru, rychlé dodání a vysoce kvalitní reléové moduly, které dokonale vyhovují vašim potřebám.
Naše relé jsou certifikována a schválena pro použití na celém světě. S PLC-INTERFACE máte jistotu, že použití v téměř jakékoli aplikaci bude jednoduché a bezpečné. Nabízíme širokou škálu certifikátů a schválení pro současné i budoucí aplikace.
Vzdálený reléový systém se síťovým připojením Decentralizované řešení pro jednoduché aplikace s malým až středním počtem kanálů.
PLC-INTERFACE Ethernet brána: Modulární systém vzdálené rozhraní pro jednoduché aplikace s až 56 IO kanály. Flexibilní zapojení relé do sítě pomocí víceprotokolového připojení. Využijte vysokou flexibilitu a intuitivní integraci díky kompatibilitě s běžným řídicím softwarem.