HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - Rám montáže konektorů
1404215

Rám montáže konektorů HEAVYCON, vrchní část pro příčný zámek, pro spodní části s příčným zámkem HC-CIF...BFWD..nebo pro spodní části HC-CIF...BFFD.., pro dvě kontaktní vložky provedení B6, se šrouby M4 s hlavou s vnitřním šestihranem 3 mm, pro nosné lišty NS35/7,5

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Stabilní kovové provedení
Otevřená spodní část, je možné použít předmontované kabelové svazky
Bezpečný předběžný kontakt PE, i u mírně šikmého zasunutí