Svornice měniče s různými technologiemi připojení

Svornice měniče pro pohodlné zkušební obvody

Rozpojovací svornice měřicího převodníku poskytují vysoký komfort pro všechny požadované zkušební obvody v sekundárních obvodech měniče proudu. Rozpojovací svornice měřicího převodníku poskytují díky šesti univerzálním prostorům pro funkční prvek maximální funkčnost a flexibilitu v rozvaděči napětí. Díky zásuvným variantám s integrovaným předbíhajícím zkratovým kontaktem můžete realizovat bezpečnou ochranu připojených měničů proudu.

Go to Product Detail Page for item 3000565
RT 4-T-P/P - Rozpojovací svornice měřicího převodníku
RT 4-T-P/P - Rozpojovací svornice měřicího převodníku
3000565

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, Upozornění: u neizolovaných kabelových ok je nutné nasadit prodloužení trasy BE-RT... (viz příslušenství)!, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 41 A, 1. Patro, typ připojení: Maticové připojení, Jmenovitý průřez: 6 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Rozpojovací svornice měřicího převodníku řady ME

Rozpojovací svornice měřicího převodníku

Konfigurátor pro rozpojovací svornice měřicího převodníku

Nakonfigurujte si individuální skladbu sad měřicích převodníků. Kromě výběru vhodných svornic měniče lze, podle oblasti použití, umístit příslušenství pro zkoušení a zkratování měničů proudu.

Výhody

  • Vysoká funkčnost díky až 6 univerzálním prostorům pro funkční prvek pro rozvádění napětí nebo pro účely zkoušení
  • Modulární konstrukce pro zapojení proudových a měřicích převodníků prostřednictvím zásuvných svornic převodníku
  • Bezpečná ochrana připojených proudových a měřicích převodníků díky zásuvným variantám s integrovaným předbíhajícím zkratovým kontaktem
  • Jednoduchá a funkční konstrukce díky obrysově shodným průchozím svornicím a svornicím ochranného vodiče
  • Bezpečné kontaktování a zajištění podélného oddělovače v příslušném stavu sepnutí
  • Přehledné označení stavů sepnutí

Nové produkty

Rozpojovací a nožové rozpojitelné svornice, včetně svornic měničů, s technologií Push-X nasazené na nosné liště

Funkční svornice s technologií Push-X

Rychlé a bezpečné oddělení signálů

Pomocí funkčních svornic Push-X lze propojovat bez použití nářadí také ohebné vodiče. Integrované oddělovací zóny navíc umožňují jednoduché oddělování signálů. Základní rozpojovací svornice TG mimoto poskytují možnost bezpečné integrace funkčních zástrček.

Hlavní vlastnosti

  • Technologie Push-X
  • Rozpojovací svornice měřicího převodníku: 6 mm²
  • Jmenovitý proud: 30 A
  • Jmenovité napětí: 500 V
  • Nožové rozpojitelné svornice: 2,5 mm²
  • Jmenovitý proud: 24 A
  • Jmenovité napětí: 500 V

Vaše výhody

  • Vysoký obslužný komfort díky nové technologii Push-X nevyžadující použití nářadí
  • Rychlá instalace všech druhů vodičů s dutinkou i bez dutinky vodiče
  • Automatické zkratování měniče proudu způsobem „make before break“ s předstihem před fází při použití zkušebních rozpojitelných svornic
  • Jednoduché oddělení signálů a integrace různých funkčních zástrček
  • Vysoká úspora nákladů díky jednotnému příslušenství systému CLIPLINE complete

Rozpojovací svornice měřicího převodníku

Rozpojovací svornice měniče

Rozpojovací svornice měniče

Svornice měniče a rozpojovací svornice měniče

Svornice proudových převodníků vám umožňují volný výběr technologie připojení. Při navrhování svornic proudových převodníků byl použit patentovaný trojitý prostor pro funkční prvek. Tím je zajištěna kompaktnost a flexibilita svornic. Díky integrovanému podélnému oddělovači řadových svornic se stavy spínání bezpečně přepínají šroubovákem pomocí oranžové rozpojovací páčky. Aby nebylo možné tento stav sepnutí změnit neúmyslně, jsou v koncových polohách integrovány pojistky a k dispozici jsou volitelné spínací zámky. Vedle rozpojovacích svornic doplňují produktový program průchozí svornice a svornice PE.

Svorky měniče řady MEA

XTVMEA 6 je název nové svornice měniče zařazené do sortimentu řadových svornic. Nová svornice MEA je vybavena inovativní technologií připojení Push-X, díky které lze vodiče zapojovat téměř bez námahy pouze jednou rukou. Další výhodou nových svornic měniče je způsob zkratování měniče. Měniče proudu lze snadno a bezpečně zkratovat prostřednictvím speciálních zkratovacích můstků a použitím vazebních modulů určených pro podélné oddělovače. Měnič proudu je automaticky zkratován podle principu „make before break“ přepojením vazebně propojených podélných oddělovačů před oboustranným oddělením měniče proudu. Oddělení ovládacích pák navíc umožňuje jednostranné přerušování proudového obvodu. Kromě rozpojovací svornice měřicího převodníku XTVMEA 6 patří k nové řadě MEA také průchozí svornice se shodným obrysem a svornice ochranného vodiče.

Rozpojovací svornice měřicího převodníku PTME

Rozpojovací svornice měřicího převodníku PTME

Svornice měniče řady ME

Pomocí zásuvných spínacích můstků a standardního šroubováku můžete bezpečně a pohodlně zkratovat měřicí převodníky řady ME. Spínací můstky lze bezpečně umístit a zajistit na obou stranách oddělovacího místa v prostoru pro můstky. Kromě varianty se zkratovacím můstkem jsou použitelné také výměnné svornice měniče se zkratovacím konektorem. Po vytažení zástrčky zajistí integrovaný spínací kov předbíhající zkrat. Připojené měřicí převodníky jsou tak automaticky chráněny před zničením.

Měnič proudu

Měnič proudu

Proudové a měřicí převodníky

Jako měniče proudu se označují meřicí převodníky, které přeměňují vstupní elektrickou veličinu, např. proud nebo elektrické napětí, na poměrnou, odchylnou výstupní veličinu. Při tom se redukují velká proudová napětí a síly, protože tyto proudy jsou často příliš velké pro obvyklé měřicí přístroje. Aby bylo možné tyto veličiny měřit, je nutné je poměrně snížit, k čemuž jsou zapotřebí měniče. Typickým oborem pro použití takových měničů, a tedy i svornic převodníku je energetický průmysl. Rozpojovací svornice měřicího převodníku společnosti Phoenix Contact umožňují odbornou konstrukci vašich měřicích převodníků v souladu s normami. Díky možnosti rychlého spínání formou podélných oddělovačů a spínacích můstků lze provádět různá měření téměř bez jakéhokoli úsilí.

Ovládání vývojového prostředí clipx ENGINEER na obrazovce tabletu

Efektivní plánování s vývojovým prostředím clipx ENGINEER

Vývojové prostředí pro výrobu rozvaděčů

Díky vývojovému prostředí clipx ENGINEER lze mnohem efektivněji plánovat a objednávat svorkovnice, osazené montážní desky i přípojné krabice a údaje o nich plynule přenášet do výroby – na každém pracovišti. Inteligentní rozhraní k vašemu programu ECAD a k aplikacím a konfigurátorům Phoenix Contact zrychlí vaše plánování.

Produktová brožura na téma Řadové svornice

Produktová brožura na téma Řadové svornice

Stahování z internetu

Brožury o svornicích převodníku
Máte zájem o informační materiál o našich svornicích převodníku? V následující části najdete naše produktové brožury pojednávající o řadových svornicích a zkušebních zásuvných systémech. Mimo to zde najdete brožuru o kontrolách kvality řadových svornic.