EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00540cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | |||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A |
Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi
Rozpojovací svornice se spojením maticovými svorkami, průřez: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, šířka 16,3 mm, barva: šedá
Všeobecně | Upozornění: u neizolovaných kabelových ok je nutné nasadit prodloužení trasy BE-RT... (viz příslušenství)! |
Typ produktu | Maticové svornice |
Produktová řada | RTO |
Počet přípojek | 2 |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,31 W |
Počet přípojek na jedno patro | 2 |
jmenovitý průřez | 6 mm² |
Utahovací moment oddělovacího kluzáku | M4 1,5 ... 1,8 Nm |
Délka odizolování | Délka odizolování odvisí od údaje výrobce kabelového oka. |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Jmenovitý proud | 41 A |
Zatěžovací proud maximální | 41 A (při průřezu vodiče 6 mm²) |
Jmenovité napětí | 500 V |
Jmenovitý průřez | 6 mm² |
Oddělovací kluzák | |
Závit šroubu | M4 |
Připojení kabelového oka DIN 46234:1980-03 | |
Přípojka podle normy | DIN 46234:1980-03 |
Průřez | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Rozsah průřezu AWG | 20 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Průměr ok | 5,3 mm |
Šířka | 10 mm |
Průměr svorníku | 5 mm |
Závit šroubu | M5 |
Utahovací moment | 2,5 ... 3 Nm |
Přípojka podle normy | DIN 46237:1970-07 |
Průřez | 1 mm² ... 6 mm² |
Rozsah průřezu AWG | 16 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Průměr ok | 5,3 mm |
Šířka | 10 mm |
Průměr svorníku | 5 mm |
Závit šroubu | M5 |
Utahovací moment | 2,5 ... 3 Nm |
Rozlišovací barva kulatých kabelových ok : červená | 1 mm² |
Rozlišovací barva kulatých kabelových ok : modrá | 2,5 mm² |
Rozlišovací barva kulatých kabelových ok : žlutá | 6 mm² |
Šířka | 16,3 mm |
Šířka krytu | 2,2 mm |
Výška | 91,4 mm |
Hloubka na NS 35/7,5 | 49,9 mm |
Hloubka na NS 35/15 | 57,4 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Zkouška napěťovým impulzem | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 7,3 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška zahřívání | |
Požadavek na zkoušku oteplení | Zvýšení teploty ≤ 45 K |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Krátkodobý výdržný proud 6 mm² | 0,72 kA |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Provozní elektrická pevnost | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 1,89 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ano |
Mechanická pevnost | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Upevnění na nosiči | |
Nosná lišta/Befestigungsauflage | NS 35 |
Zkušební síla požadovaná hodnota | 5 N |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška plamenem jehlového hořáku | |
Doba působení | 30 s |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Chvění / pásmový rozkmit | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Test životnosti kategorie 1, třída B, na karoserii vozidla |
Frekvence | f1 = 5 Hz až f2 = 150 Hz |
Úroveň ASD | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Zrychlení | 0,8g |
Zkušební doba na jednu osu | 5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forma rázu | Polosinus |
Zrychlení | 5g |
Doba trvání rázu | 30 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
Závit šroubu | M4 |
Objednací číslo | 3049233 |
Ks/bal. | 25 Kus |
Minimální objednané množství | 25 Kus |
Prodejní kód | BE4 |
Kód výrobku | BE4333 |
GTIN | 4046356140010 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 40,725 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 40,614 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | CN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |