URTKD/SP
-
Průchozí svornice
0311142
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 41 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 6 mm2, 1. Patro, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: šedá
Detaily výrobku
| Produktová řada | URK |
| Počet přípojek | 2 |
| Počet řad | 1 |
| Potenciály | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,31 W |
| Počet přípojek na jedno patro | 2 |
| jmenovitý průřez | 6 mm² |
| 1. Patro | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M4 |
| Utahovací moment | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Délka odizolování | 11 mm |
| Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Průřez vedení AWG | 20 ... 8 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 20 ... 10 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Jmenovitý průřez | 6 mm² |
| Jmenovitý proud | 41 A |
| Zatěžovací proud maximální | 50 A (při průřezu vodiče 10 mm²) |
| Jmenovité napětí | 500 V |
| Šířka | 8,2 mm |
| Výška | 99,5 mm |
| Hloubka na NS 32 | 64 mm |
| Hloubka na NS 35/7,5 | 59 mm |
| Hloubka na NS 35/15 | 66,5 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Izolační materiál | PA |
| Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
| Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
| Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
| Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
| Zkouška napěťovým impulzem | |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška zahřívání | |
| Požadavek na zkoušku oteplení | Zvýšení teploty ≤ 45 K |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Krátkodobý výdržný proud 6 mm² | 0,72 kA |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Provozní elektrická pevnost | |
| Zkušební napětí požadovaná hodnota | 1,89 kV |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Mechanická pevnost | |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Upevnění na nosiči | |
| Nosná lišta/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Zkušební síla požadovaná hodnota | 5 N |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
| Rychlost rotace | 10 ot./min |
| otočení | 135 |
| Průřez vedení/hmotnost | 0,5 mm² / 0,3 kg |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška plamenem jehlového hořáku | |
| Doba působení | 30 s |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
| Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
| Způsob montáže | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Objednací číslo | 0311142 |
| Ks/bal. | 50 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | BE1 |
| Kód výrobku | BE1233 |
| GTIN | 4017918001339 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 36,95 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 36,84 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250109 |
| ECLASS-15.0 | 27250109 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 07b00b88-6a5c-4a3a-bee0-23d0ce61306d |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 0,165 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
IS-K 10 - Můstek s izolační podporou 1303337
-
ISSBI 10- 8 - Propojka 0301534
-
FBI 2- 8 - Pevný můstek 0200020
-
FBI 4- 8 - Pevný můstek 0200046
-
FB 10- URTK/SP - Pevný můstek 0311663
-
FBI 10- 8 - Pevný můstek 0203263
-
FBI 3- 8 - Pevný můstek 0200059
-
EB 2- 8 - Vkládací můstek 0202154
-
EB 3- 8 - Vkládací můstek 0202141
-
EB 10- 8 - Vkládací můstek 0202138
-
SB 4-URTK/SP - Spínací můstek 0360025
-
SB 2-URTK/SP - Spínací můstek 0360012
-
EB 4- 8 - Vkládací můstek 0202142
-
EB 1/3/5/7-8 - Vkládací můstek 3072340
-
EB 1/3/5-8 - Vkládací můstek 3072341
-
SCPI 2-8 - Zkratovací zástrčka 3070423
-
STS-URK-ND - Oddělovací přepážka 0701118
-
ATP-URTK/SP - Oddělovací deska sekcí 0311139
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Označovací karta 1007235
-
AP-ME METER - Krycí profil 3034361
-
APH-ME - Držák krytu 3034374
-
APT-ME - Držák krytu 3034358
-
AH-ME - Krytka 3240265
-
SCPI 4-8 - Zkratovací zástrčka 3070424
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta děrovaná 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1052002
-
ZB 8 CUS - Proužky označovacích štítků 0825011
-
UC-TM 8 - Značkovače pro svorky 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Značkovače pro svorky 0824597
-
UCT-TM 8 - Značkovače pro svorky 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Značkovače pro svorky 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1052413
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
E/UK - Koncovka 1201442
-
E/UK 1 - Koncovka 1201413
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Šroubovák 1205066
-
TS-UT 6-T/SP - Oddělovací deska 3072821
Vaše výhody
Zkušební zásuvky s průměrem 4 mm, bezpečné na dotek, jsou již pevně integrovány
Svornice lze oboustranně osadit pevnými a spínatelnými můstky
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno