UDB 2X25/16 BK - Odbočná svorka hlavního vedení
3071356

Odbočná svorka hlavního vedení, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 101 A, počet přípojek: 4, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 25 mm2, 1. Patro, průřez: 1,5 mm2 - 25 mm2, Šroubové připojení, 2. Patro, průřez: 1,5 mm2 - 16 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: černá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Odbočná svorka je vhodná pro jednoduchou odbočku napětí hlavních napájecích vedení.
V souladu s normami DIN VDE 0603-2 / EN 60998-1