UDB 2X25/16 BN
-
Odbočná svorka hlavního vedení
3071357
Odbočná svorka hlavního vedení, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 101 A, počet přípojek: 4, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 25 mm2, 1. Patro, průřez: 1,5 mm2 - 25 mm2, Šroubové připojení, 2. Patro, průřez: 1,5 mm2 - 16 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: hnědá
Detaily výrobku
| Všeobecně | Lze připojit až 3 svorkové bloky. |
| Všeobecně | |
| Poznámka | Max. zátěžový proud nesmí být překročen součtovým proudem všech připojených vodičů. |
| Produktová řada | UDB |
| Počet pólů | 1 |
| Počet přípojek | 4 |
| Počet řad | 1 |
| Potenciály | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací rázové napětí | 8 kV |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 3,26 W |
| Počet přípojek na jedno patro | 4 |
| jmenovitý průřez | 25 mm² |
| 1. Patro | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M5/M6 |
| Utahovací moment | 2,2 ... 2,5 Nm |
| Délka odizolování | 16 mm |
| Přípojka podle normy | IEC 60998-1 |
| Průřez vodiče tuhý | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Průřez vedení AWG | 14 ... 4 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) | 10 mm² ... 16 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 6 ... 6 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Jmenovitý průřez | 25 mm² |
| Jmenovitý proud | 101 A |
| Zatěžovací proud maximální | 101 A |
| Jmenovité napětí | 400 V (max. 1000 V) |
| Poznámka | Používejte koncovky vodiče u ohebných vodičů |
| 2. Patro | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Utahovací moment | 1,7 ... 2 Nm |
| Délka odizolování | 16 mm |
| Přípojka podle normy | IEC 60998-1 |
| Průřez vodiče tuhý | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Šířka | 23 mm |
| Výška | 46 mm |
| Hloubka na NS 35/7,5 | 42 mm |
| Hloubka na NS 35/15 | 49,5 mm |
| Barva | hnědá (RAL 8028) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Izolační materiál | PA |
| Zkouška napěťovým impulzem | |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška zahřívání | |
| Požadavek na zkoušku oteplení | Zvýšení teploty ≤ 45 K |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Krátkodobý výdržný proud 25 mm² | 3 kA |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Provozní elektrická pevnost | |
| Zkušební napětí požadovaná hodnota | 1,89 kV |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Mechanická pevnost | |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Upevnění na nosiči | |
| Nosná lišta/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
| Rychlost rotace | 10 (+/- 2) ot./min |
| otočení | 135 |
| Průřez vedení/hmotnost | 1,5 mm² / 0,4 kg |
| 16 mm² / 2,9 kg | |
| 25 mm² / 4,5 kg | |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška plamenem jehlového hořáku | |
| Doba působení | 30 s |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Chvění / pásmový rozkmit | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | Test životnosti kategorie 2, na podvozku |
| Frekvence | f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz |
| Úroveň ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Zrychlení | 3,12g |
| Zkušební doba na jednu osu | 5 h |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Otřesy | |
| Forma rázu | Polosinus |
| Zrychlení | 5g |
| Doba trvání rázu | 30 ms |
| Počet rázů v jednom směru | 3 |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
| Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| Přípojka podle normy | IEC 60998-1 |
| IEC 60998-1 |
| Způsob montáže | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Objednací číslo | 3071357 |
| Ks/bal. | 5 Kus |
| Minimální objednané množství | 5 Kus |
| Prodejní kód | BE1 |
| Kód výrobku | BE1213 |
| GTIN | 4046356736022 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 50,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 50,6 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250119 |
| ECLASS-15.0 | 27250119 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 0,24 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
SF-PZSL 1-80 S-VDE - Šroubovák 1212699
-
CRIMPFOX 25R - Lisovací kleště 1212039
-
CRIMPFOX 6T-F - Lisovací kleště 1212038
Vaše výhody
Odbočná svorka je vhodná pro jednoduchou odbočku napětí hlavních napájecích vedení.
V souladu s normami DIN VDE 0603-2 / EN 60998-1
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno