ST 10 OG
-
Průchozí svornice
3036111
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 57 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 10 mm2, 1. Patro, průřez: 0,2 mm2 - 16 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: oranžová
Detaily výrobku
Typ produktu | Průchozí svornice |
Oblast použití | Železniční průmysl |
Konstrukce strojů | |
Konstrukce zařízení | |
Procesní průmysl | |
Počet přípojek | 2 |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 8 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,82 W |
Počet přípojek na jedno patro | 2 |
jmenovitý průřez | 10 mm² |
1. Patro | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Délka odizolování | 18 mm |
válečkový kalibr | A6 |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 16 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 6 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 8 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 10 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 10 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
Jmenovitý proud | 57 A |
Zatěžovací proud maximální | 65 A (při průřezu vodiče 16 mm²) |
Jmenovité napětí | 1000 V |
Jmenovitý průřez | 10 mm² |
Jmenovité údaje (ATEX/IECEx) | |
Označení | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Rozsah teploty použití | -60 °C ... 85 °C |
Příslušenství s ověřením Ex | 3036644 D-ST 10 |
1206612 SZF 3-1,0X5,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
Seznam dat přemostění | Zásuvný můstek / FBS 2-10 / 3005947 |
Zásuvný můstek / FBS 5-10 / 3005948 | |
Data přemostění | 53,5 A (10 mm²) |
Zvýšení teploty Ex | 40 K (56,6 A / 10 mm²) |
při propojení propojkou | 550 V |
Izolační pevnost | 500 V |
Výstup | (trvale) |
Patro Ex Všeobecné | |
Jmenovité napětí | 550 V |
Jmenovitý proud | 51 A |
Zatěžovací proud maximální | 59,5 A |
Odpor kontaktu | 0,4 mΩ |
Data připojení Ex Všeobecné | |
jmenovitý průřez | 10 mm² |
Jmenovitý průřez AWG | 8 |
Připojovací kapacita pevná | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Možnosti připojení AWG | 16 ... 6 |
Připojovací kapacita pružná | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Možnosti připojení AWG | 16 ... 8 |
Šířka | 10,2 mm |
Šířka krytu | 2,2 mm |
Barva | oranžová (RAL 2003) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ano |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Objednací číslo | 3036111 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | BE2 |
Kód výrobku | BE2111 |
GTIN | 4055626318592 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 25,33 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 25,33 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
FBS 5-10 - Zástrčný můstek 3005948
-
FBS 5-10 BU - Zástrčný můstek 1040620
-
RB ST 10-(2,5/4) - Redukční můstek 3030873
-
RB ST 10-1,5/S - Redukční můstek 3213252
-
FBS 2-10 GY - Zástrčný můstek 1103721
-
D-ST 10 - Koncová krytka 3036644
-
SZF 3-1,0X5,5 - Šroubovák 1206612
-
X-PEN 0,35 - Označovací kolík 0811228
-
WST 10/35 - Výstražný kryt 3030006
-
ST-IL - Montážní materiál 3039900
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1053001
-
ZB 10 CUS - Proužky označovacích štítků 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1053438
-
UC-TM 10 - Značkovače pro svorky 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0824605
-
UCT-TM 10 - Značkovače pro svorky 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0829623
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
E/UK - Koncovka 1201442
-
E/UK 1 - Koncovka 1201413
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
Vaše výhody
Pomocí zdvojených prostorů pro můstky je vedle individuálního řetízkového přemostění možné i redukční přemostění na pružinové svornice menších průřezů
Flexibilní možnosti redukčního můstku v systému CLIPLINE complete naleznete v kapitole "Příslušenství pro systém řadových svorek CLIPLINE complete"
Testováno pro železniční aplikace
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno