PT 6 OG - Průchozí svornice
3211820

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 41 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: oranžová

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod
Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.
Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru
Testováno pro železniční aplikace