DFK 4-PE - Průchozí svornice PE
0708315

Průchozí svorka, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, počet pólů: 1, zátěžový proud: 18 A, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 90 °, šířka: 6,1 mm, barva: zelenožlutá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů
PE svornice s funkcí uzemnění v souladu s normou IEC 60947-7-2