IO-Link/analogový převodník je zařízením IO-Link, které převádí analogové signály na protokol IO-Link. Nabízí vám tak možnost zachycovat signály analogových snímačů přes IO-Link master.
AXL E IOL RTD1 M12 S
-
Analogový modul
2700352
IO-Link/analogový konvertor Axioline E k připojení měřicího odporu teploty, konektor M12, přímé provedení
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Připojení k masteru IO-Link s konektorem M12 (kódování A, 4pólový)
1 rozhraní IO-Link
A port IO-Link
Specifikace IO-Link V1.1.1
Přímé provedení
1 analogový vstup pro připojení teplotních měřicích odporů (RTD)
Připojení senzoru v 3- nebo 4vodičové technice prostřednictvím jednoho konektoru M12 (kódování A, 5pólový)
Rozsah napětí: 0 V ... 10 V
Připojení FE k lokálnímu napojení na provozní zemi
Napájení modulové elektroniky a senzoru přes rozhraní IO-Link masteru IO-Link
Místní ukazatel stavu
Krytí IP65/67