Propojovací ethernetové panely umožňují snadné a rychlé spojení mezi polní kabeláží a kabeláží rozvaděče. Pasivní připojovací pole jsou komfortní alternativou k osazování konektory RJ45 na místě.
FL-PP-RJ45-SCC/SC045
-
Propojovací panel
2904577
Modul Cable-Sharing, dvě zásuvky RJ45 s ethernetovým osazením (vedení kabelu nahoru), na 8 konektorů s pružinovými svorkami, CAT5e, 10/100 MBit/s, montáž na nosné lišty, IP20, kontakt stínění na nosnou lištu volitelně přes spojku
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolace | Základní izolace |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Zatěžovací izolační napětí | 50 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 0,5 kV |
| Data: Rozhraní Ethernet, 10/100Base-T(X) podle normy IEEE 802.3 | |
| Sériová přenosová rychlost | 10/100 MBit/s |
| Typ připojení | Pružinový spoj |
| Počet kanálů | 1 |
| Zapojení pólů | 1, 2, 3, 6 |
| 4, 5, 7, 8 | |
| Délka přenosu | 100 m (vč. propojovacích vedení) |
| Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG max. | 16 |
| Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG min. | 24 |
| Data: Rozhraní Ethernet, 10/100Base-T(X) podle normy IEEE 802.3 | |
| Typ připojení | RJ45 CAT5e |
| Počet kanálů | 1 |
| Zapojení pólů | 1, 2, 3, 6 |
| 1, 2, 3, 6 | |
| Šířka | 56 mm |
| Výška | 90 mm |
| Hloubka | 51 mm |
| Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
| Vnější průměr vedení | 6 mm ... 10 mm |
| Impedance vedení | 100 Ω |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≤ 200 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -10 °C ... 50 °C |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2904577 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC331 |
| GTIN | 4046356864541 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 99,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 106,4 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
VS-OE-OE-93E-100,0 - Datový kabel 1416295
-
SZF 0-0,4X2,5 - Šroubovák 1204504
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Síťový odpojovač 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Síťový odpojovač 2313915
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Propojovací kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2832292
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Nářadí na odstranění izolace 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Konektor RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Konektor RJ45 1658008
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Propojovací kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Propojovací kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Propojovací kabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Propojovací kabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Propojovací kabel 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Konektor RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Konektor RJ45 1658435
-
FL DIN RA - Adaptér pro nosnou lištu 2891053
Vaše výhody
Bezpečné připojení stínění na uzemněný potenciál
CAT5e
10/100 MBit/s
Montáž na nosnou lištu
Adaptér pro sdílení kabelu
Adaptér Y
Jednoduché použití kabelu pro různé služby
Volitelné připojení stínění přes spojku
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno