VS-OE-OE-93E-100,0
-
Datový kabel
1416295
Metrové zboží, Datový kabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), stíněná, PUR bezhalogenové, vodní modř RAL 5021, 4-vodičový (2x2xAWG26/7, SF/UTP), barva dílčí žíly: bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená, délka kabelu: 100 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel, metrové zboží |
Typ senzoru | Ethernet |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Přenosové médium | Měď |
Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 MBit/s |
Délka vedení | 100 m |
Ethernet flexibilní CAT5, 2párový [93E] | |
Rozměrový výkres |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Ethernet flexibilní CAT5, 2párový [93E] |
Konstrukce vodiče | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Signální vedení AWG | 26 |
Průřez vodiče | 2x 2x 0,14 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 0,95 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 6,40 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | vodní modř RAL 5021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | pěnový PE |
Dílčí žíla, barva | bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená |
krouceného páru | 2 žíly v páru |
Celkové zkrucování | 2 páry se 2 výplněmi k jádru |
Optický kryt stínění | 70 % |
Izolační odpor | ≥ 5 GΩ*km |
Smyčkový odpor | ≤ 280,00 Ω/km |
Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 100 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 26 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 51 mm |
Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
podle UN ECE-R 118.03 | |
UL 1581, oddíl 1060 a UL 2556, oddíl 9.3 (FT1) | |
UL 1581, oddíl 1100 a UL 2556, oddíl 9.1 (HFT/FT2) | |
Odolnost vůči olejům | podle IEC 60811-404 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Objednací číslo | 1416295 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1LEA |
Strana katalogu | Strana 393 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356475891 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 4 405 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 4 081 g |
Číslo celní sazby | 85444995 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 50,253 kg CO2e |
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno