Jednovláknový optický kabel, pasivní, tuhý, Válcovitá hlava, vyzařovací plocha: planární, počet zobrazení: 1, (1 řada, 1 sloupec), délka: 7 mm, ochrana proti elektrostatickému výboji (ESD): <4 kV, použitelné pro řady pouzder ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC a EH (nutné zpracování pouzdra)
Příslušenství a komponenty rozhraní HMI pro pouzdra elektroniky
Adaptéry na nosnou lištu UTA umožňují nasunutí přístrojů, jako jsou napájení nebo skříňky snímačů / akčních členů, na normované nosné lišty. Kovová konstrukce s ochranou proti korozi zajišťuje dlouhou provozní životnost a bezpečné uchycení i při extrémních zatíženích. Adaptéry na nosnou lištu jsou spolehlivým základem pro profesionální integraci přístrojů do rozvaděče.
Fóliová klávesnice pro BC 107,6 a BC 161,6, samolepicí, technika se stříbrnými vodiči, 4 tlačítek, 2 barvy, 7pólová přípojka, rozteč: 1,0 mm, individuálně sestavitelné v online konfigurátoru
Signalizační světlo s plochým konektorem Faston, aktivní, tuhý, Válcovitá hlava, vyzařovací plocha: planární, počet zobrazení: 1, (1 řada, 1 sloupec), průměr: 12,5 mm
Vícevláknový optický kabel, pasivní, tuhý, Čočkovitá hlava, vyzařovací plocha: sférické, počet zobrazení: 6, (1 řada, 6 sloupců), rozteč: 2,54 mm, ochrana proti elektrostatickému výboji (ESD): <8 kV, použitelné pro řady pouzder ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC a EH (nutné zpracování pouzdra)
Vícevláknový optický kabel, pasivní, tuhý, Čočkovitá hlava, vyzařovací plocha: sférické, počet zobrazení: 1, (1 řada, 1 sloupec), rozteč: 2,54 mm, ochrana proti elektrostatickému výboji (ESD): <8 kV, použitelné pro řady pouzder ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC a EH (nutné zpracování pouzdra)
TFT modul 2,4", 320 x 240 pixelů, přenosný, podsvícení LED, rozhraní: SPI, teplota použití: -20 °C ... 70 °C; barva rámu (RAL): žlutá (1018)
Rezistivní dotykový displej, 2,4", rozlišení: 320 x 240 pixelů, rozhraní: SPI, kontrast: 500 : 1, poměr stran: 3 : 4, rozhraní: 4vodičový poloviční duplex SPI, řešení „Glue and Play“, vhodné pro polyamid a polykarbonát
Ohebné optické vlákno, pasivní, flexibilní, Válcovitá hlava, vyzařovací plocha: planární, počet zobrazení: 1, (1 řada, 1 sloupec), délka: 50 mm, ochrana proti elektrostatickému výboji (ESD): <12 kV
Vícevláknový optický kabel, pasivní, tuhý, Válcovitá hlava, vyzařovací plocha: planární, počet zobrazení: 4, (1 řada, 4 sloupce), rozteč: 5,08 mm, ochrana proti elektrostatickému výboji (ESD): <12 kV, použitelné pro řady pouzder ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC a EH (nutné zpracování pouzdra)
Vícevláknový optický kabel s ochranou proti nadměrnému ozáření, pasivní, tuhý, Čočkovitá hlava, kónická, vyzařovací plocha: sférické, počet zobrazení: 8, (2 řady, 4 sloupce), rozteč: 2,54 mm, ochrana proti elektrostatickému výboji (ESD): <8 kV, použitelné pro řady pouzder ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC a EH (nutné zpracování pouzdra)
Vaše výhody
- Optimální vybavení a doplnění vašich pouzder elektroniky
- Systémová řešení na míru, mj. díky různým barevným variantám a rozměrům
- Možné jsou kombinace displejů a membránových klávesnic
Novinky v technice připojení přístrojů
Jako přední výrobce konektorů a pouzder elektroniky pracuje společnost Phoenix Contact neustále s cílem vyvíjet nová řešení pro rostoucí požadavky na vaše průmyslové a infrastrukturní aplikace.
Seznamte se s naší novou technikou připojení přístrojů pro přenos signálů, dat a výkonu a s nejrůznějšími pouzdry elektroniky.
Rozmanité příslušenství pro vysokou funkčnost
Adaptér na nosnou lištu
Adaptér na nosnou lištu
Adaptéry na nosnou lištu jsou správným řešením pro bezpečnou instalaci přístrojů bez normované upevňovací patky, transformátorů nebo objemných prvků na nosnou lištu.
- Adaptéry na nosnou lištu z tlakově litého zinku
- Maximální flexibilita při polohování vašich přístrojů díky montážním otvorům
- Úspora místa s přesnými adaptéry v různých konstrukčních šířkách a délkách
Displeje
Displeje
Displeje pro pouzdra elektroniky umožňují funkční řešení zobrazení s úhlopříčkou obrazovky od 2,4 do 15 palců. Lze je použít u mobilních i stacionárních aplikací pouzder elektroniky.
- Kontrastní LCD displeje a barevné TFT displeje
- Jednoduchá a rychlá integrace do pouzder elektroniky
- Použitelné v teplotním rozsahu od -20 °C do 70 °C
- Dotykové displeje na vyžádání
- Nosiče displejů jsou k dostání v různých barevných variantách
Fóliové klávesnice
Fóliové klávesnice
Stále více pouzder elektroniky je vybaveno membránovými klávesnicemi. Produkty z našeho portfolia lze snadno integrovat do pouzder elektroniky Phoenix Contact.
- Jednoduchá a rychlá integrace do pouzder elektroniky
- Různé velikosti a barvy pro individuální design přístrojů
- Zakázkové úpravy na vyžádání
Optická vlákna
Optická vlákna
Více prostoru pro to podstatné: optická vlákna umožňují prostorově úspornou realizaci ukazatelů stavu pro pouzdra elektroniky.
- Jednoduché optické ukazatele stavu a diagnostické ukazatele
- Horizontální a vertikální provedení pro kulaté nebo pravoúhlé ukazatele stavu
- Snadná montáž na desku plošných spojů pomocí zalisovaných čepů
- Vysoká flexibilita díky provedením od jednoduchého až po 40násobné zobrazení
- Díky optickým vláknům nejsou zapotřebí žádné dodatečné desky plošných spojů pro světelné diody
Technické základy pouzder elektroniky Možnosti pro použití nosných lišt
Pouzdra elektroniky jsou základním prvkem každého přístroje. Určují jeho vzhled a chrání elektroniku před vnějšími vlivy. Navíc umožňují montáž do nadřazených jednotek. Výrobci zařízení proto musí dbát na mnoho detailů v rámci materiálů a kontrol kvality, a to nejen při konstrukci, ale také při výběru pouzdra. V této brožuře najdete všechny podrobnosti.