FL SWITCH 1001T-4POE - Industrial Ethernet Switch
2891064

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Ethernet Switch s Power-over-Ethernet+, odpovídá specifikaci IEEE 802.3at. Obsahuje čtyři porty typu Power-over-Ethernet+ a jeden standardní port RJ 45, všechny s rychlostí 10/100 MBit/s.

Detaily výrobku









Vaše výhody

Napájení s širokým rozsahem, 18 až 57 V AC/DC
Automatické křížení
Velký teplotní rozsah -40 °C ... +75 °C
Redundantní napájení
LED stavu PoE pro každý port
Automatické vyjednání
Automatická detekce přístrojů napájených proudem dle normy IEEE 802.3at nebo 802.3af