QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Zdroj napájení
2904610

Primárně taktovaný napájecí zdroj QUINT POWER k montáži na nosnou lištu, s volitelnou výstupní charakteristikou a technologií SFB  (Selective Fuse Breaking), vstup: 1fázový, výstup: 48 V DC / 5 A

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Preventivní dohled funkcí hlásí kritické provozní stavy před výskytem chyby
Prahová hlášení a charakteristiky nastavitelné přes NFC maximalizují dostupnost systému
Výkonová rezerva pro snadné rozšíření systému pomocí statického boostu s trvalým výkonem až 125 % a spouštění těžkých zátěží pomocí dynamického boostu se zvýšením až o 200 % po dobu 5 s
Vysoká odolnost proti rušení díky integrovanému plynovému svodiči přepětí a čas přemostění výpadku proudu trvajícímu déle než 20 milisekund
Robustní design díky kovovému pouzdru a teplotnímu rozsahu od - 40 °C do + 70 °C
Použitelné po celém světě díky širokopásmovému vstupu a mezinárodně platnému balíku atestů

Často kladené otázky


Mohu pomocí napájecího zdroje spustit standardní jistič vedení?

Ano, standardní jistič vedení lze bezpečně spouštět pomocí napájecího zdroje QUINT. Za tímto účelem zohledněte prosím kapitolu SFB Technology v technickém listu.


Jaké rezervy výkonu jsou k dispozici?

Pro rozšíření systému podporuje trvalé statické zesílení napájení zátěže 6,25 A. Statické zesílení je k dispozici až do teploty okolí 40 °C.
Napájecí zdroj QUINT POWER zajišťuje dynamické zesílení až do 10 A pro spolehlivé spouštění těžkých zátěží... Zobrazit více

Pro rozšíření systému podporuje trvalé statické zesílení napájení zátěže 6,25 A. Statické zesílení je k dispozici až do teploty okolí 40 °C.
Napájecí zdroj QUINT POWER zajišťuje dynamické zesílení až do 10 A pro spolehlivé spouštění těžkých zátěží. Časově omezené napájení zátěže je max. 5 s do teploty okolí 60 °C

Zobrazit méně

Lze napájecí zdroj provozovat také se vstupním napětím DC ?

Ano, napájecí zdroj QUINT POWER je povolen také pro rozsah vstupního napětí 110 V DC ... 250 V DC (-18 % ... +40 %).


Jakou výhodu poskytuje plynová bleskojistka v napájecím zdroji?

Integrovaná plynová bleskojistka zajišťuje, že napájecí zdroj QUINT POWER poskytuje velmi vysokou odolnost proti elektrickému rušení (až do 6 kV).


Lze sledovat vstupní napětí napájecího zdroje?

Ano, možnost signálu „Vstupní napětí OK“ lze použít k včasné signalizaci výpadku vstupního napětí. V případě výpadku sítě zajišťuje napájecí zdroj zátěž nadále po dobu nejméně 43 ms. K signalizaci výpadku vstupního napětí dojde 10 ms před poklesem vý... Zobrazit více

Ano, možnost signálu „Vstupní napětí OK“ lze použít k včasné signalizaci výpadku vstupního napětí. V případě výpadku sítě zajišťuje napájecí zdroj zátěž nadále po dobu nejméně 43 ms. K signalizaci výpadku vstupního napětí dojde 10 ms před poklesem výstupního napětí, takže nadřazená řídicí jednotka má tuto informaci včas k dispozici.

Zobrazit méně

Existuje způsob, jak průběžně sledovat výstupní parametry napájecího zdroje?

Ano, analogový signální výstup napájecího zdroje QUINT POWER lze použít pro průběžné monitorování proudu, napětí a výkonu.


Lze sledovat teplotu napájecího zdroje?

Ano, pomocí možnosti signálu „Temperature OK“ lze signalizovat zvýšenou teplotu ještě předtím, než je napájecí zdroj QUINT POWER chráněn snížením výkonu.


Jak lze přizpůsobit signální kontakty?

Signální kontakty lze přednastavit přímo při objednávce napájecího zdroje QUINT POWER prostřednictvím konfigurátoru. Napájecí zdroj lze také nakonfigurovat později pomocí softwaru QUINT POWER nebo aplikace QUINT POWER.


Jak lze nastavit výstupní napětí napájecího zdroje?

Napájecí zdroj QUINT POWER lze objednat přímo s přednastaveným výstupním napětím. Alternativně lze napětí nastavit tlačítky na přední straně nebo pomocí softwaru QUINT POWER, resp. aplikace QUINT POWER.


Je možné tlačítka pro nastavení napětí také zamknout?

Ano, tlačítka na přední straně lze zamknout pomocí softwaru QUINT POWER nebo aplikace QUINT POWER.



Zobrazit FAQ