Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

UNO-PS/1AC/24DC/150W - Zdroj napájení
2904376

Primárně taktovaný napájecí zdroj UNO pro montáž na nosnou lištu, vstup: 1fázový, výstup: 24 V DC / 150 W

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Flexibilní montáž jednoduchým připevněním na nosnou lištu
Více místa v rozvaděči s hustotou výkonu větší až o 20 %
Maximální energetická účinnost s účinností více než 90 % a díky extrémně nízkým ztrátám při chodu naprázdno méně než 0,3 W
Venkovní instalace možná díky teplotnímu rozsahu od -25 °C ... +70 °C