HC-ADV-B06-HHWH-1STM32-EMC-AL - Pouzdro
1413377

Pouzdro konektoru HEAVYCON ADVANCE, B6, se šroubovým zámkem (vnitřní šestihran) z ušlechtilé oceli, hliník odolný proti mořské vodě, výška 93,7 mm, se závitem, 1x M32, postranní kabelový vývod, bez povrchové úpravy; vodivé těsnění (vlastnosti elektromagnetické slučitelnosti)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty